MSI-SR-LC21DT30-03

Moduli di sicurezza

Codice prodotto: 50133021

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
Icon Icon Icon
Serie MSI-SR-LC21DT
Applicazione Ripari mobili, dispositivi elettrosensibili di protezione (ESPE) per un arresto controllato (categoria di stop 0 e 1 secondo IEC 60204)
Funzioni Blocco di avvio/riavvio (RES)
Disattivazione ritardata (STOPP1)
Funzionamento a uno o due canali
Monitoraggio cortocircuiti trasversali
Riavvio Automatico
Manuale
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 3E-08 per ora
Durata di utilizzo 20 anni, EN ISO 13849-1
Categoria 4, EN ISO 13849-1
Corrente continua per percorso della corrente, max. 6 A
Tensione di alimentazione UB 24 V, CA/CC, -15 ... 10 %
Potenza assorbita, max. 2,6 W, Con 24 V, carico di uscita aggiunto
Tensione nominale UN 24 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo min. US per CC 20,4 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo max. per CC 26,4 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo min. per CC 20,4 V
Potenza nominale CC 2,6 W
Separazione galvanica tra il circuito di alimentazione e quello di controllo No
Numero di uscite, di sicurezza, istantanee, a contatto 2 pezzo(i)
Numero di uscite, di sicurezza, ritardate, a contatto 1 pezzo(i)
Circuiti di abilitazione, ritardati Contatto N.A., con ritardo alla diseccitazione
Materiale di contatto Lega Ag, dorata
Categoria d'utilizzo AC-15 (contatto N.A.) Ue 230V, Ie 3A
Categoria d'utilizzo DC-13 (contatto N.A.) Ue 24V, Ie 2A
Protezione contro i cortocircuiti (contatto N.A.) Fusibile 6 A classe gG, integrale di fusione
Tensione nominale di commutazione, circuiti di abilitazione CA 230 V
Corrente continua term. max. Ith, circuiti di abilitazione 6 A
Corrente totale max. I² di tutti i percorsi di corrente 5 A²
Durata meccanica 100.000.000 cicli di commut.
Analisi degli ingressi a due canali
Tensione di uscita nominale CC 22 V
Corr. ingresso sugli ingressi di comando (circ. sicurezza / circ. reinizializz.) 25 mA
Corr. di picco max. su ingr. di comando (circ. sicurezza / circ. reinizializz.) 2.500 mA
Resistenza di linea max., per canale ≤ (5 + (1,176 x UB / UN - 1) x 100) Ω
Durata di accensione min. 200 ms
Tempo di risposta (avvio automatico tA2) 700 ms
Tempo di risposta (avvio manuale tA1) 30 ms
Tempo ammissibile di impulso di test tTP 1 ms
Tempo di rilascio tR 25 ms
Tempo di rilascio tR, contatti ritardati (tolleranza) 1,5 s ... 30 s ± 16 %
Monitoraggio del tempo sincrono tS 500 ms
Tempo di ripristino tW 500 ms
Ritardo alla diseccitazione 25 ms
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale IN
Segnale OUT
Tipo di collegamento Morsetto
Tipo di morsetto Morsetto a molla
Numero di poli 16 poli
Sezioni di collegamento 2 x 0,2 a 1,5 mm², trefolo
2 x 0,2 fino a 1,5 mm², filo
2 x 0,25 fino a 1,5 mm², trefolo con puntalino
Dimensioni (P x H x L) 22,5 mm x 106,5 mm x 114 mm
Peso netto 200 g
Colore dell'alloggiamento Grigio
Tipo di fissaggio Fissaggio a scatto
Temperatura ambiente, funzionamento -25 ... 55 °C
Omologazioni TÜV Rheinland
c UL US
Voce tariffaria doganale 85364190
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Manuale di istruzioni - pdf
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Dépliant prodotti - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Certificato - pdf