MSI-SR-LC21-03
Moduli di sicurezza
Serie | MSI-SR-LC21 |
Applicazione | Circuiti di arresto d'emergenza Dispositivi di protezione optoelettronici Interruttori a trasponder (uscite OSSD) Interruttori di posizione (contatti meccanici) Interruttori elettromagnetici (contatti Reed, equivalenti) |
Funzioni | Blocco di avvio/riavvio (RES) Controllo contattori (EDM) |
Riavvio | Automatico Manuale |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 78 anni, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 1,7E-09 per ora |
Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 |
Categoria | 4, EN ISO 13849-1 |
DCAVG | 99 % |
B10d con DC13 (carico induttivo) | 435.000 numero di cicli, (2,5 A, 230 V), 700.000 (1 A, 230 V) |
B10d con AC15 (carico induttivo) | 230.000 numero di cicli, (3 A, 230 V), 380.000 (1 A, 230 V) |
Corrente continua per percorso della corrente, max. | 6 A |
Tensione di alimentazione UB | 24 V, CA/CC, -15 ... 10 % |
Potenza assorbita, max. | 2 W, Con 24 V, carico di uscita aggiunto |
Tensione nominale UN | 24 V |
Frequenza nominale | 50 ... 60 Hz |
Tensione di esercizio | 0,85 ... 1,1 x UN |
Potenza nominale CC | 2 W |
Separazione galvanica tra il circuito di alimentazione e quello di controllo | No |
Numero di uscite, di sicurezza, istantanee, a contatto | 2 pezzo(i) |
Numero di uscite, di sicurezza, ritardate, a contatto | 0 pezzo(i) |
Numero di uscite, funzione di segnalazione, istantanee, a contatto | 1 pezzo(i) |
Circuiti di abilitazione | Contatto N.A. |
Circuiti di segnalazione | Contatto N.C. |
Materiale di contatto | Lega Ag, dorata |
Categoria d'utilizzo AC-15 (contatto N.A.) | Ue 230V, Ie 3A |
Categoria d'utilizzo DC-13 (contatto N.A.) | Ue 24V, Ie 2,5A |
Protezione contro i cortocircuiti (contatto N.A.) | Fusibile 6 A classe gG, integrale di fusione |
Corrente continua term. max. Ith, circuiti di abilitazione | 6 A |
Corrente continua term. max. Ith, circuiti di segnalazione | 3 A |
Corrente totale max. I² di tutti i percorsi di corrente | 9 A² |
Durata meccanica | 100.000.000 cicli di commut. |
Analisi degli ingressi | a due canali |
Corr. ingresso sugli ingressi di comando (circ. sicurezza / circ. reinizializz.) | 40 mA |
Corr. di picco max. su ingr. di comando (circ. sicurezza / circ. reinizializz.) | 100 mA |
Resistenza di linea max., per canale | ≤ (5 + (1,176 x UB / UN - 1) x 100) Ω |
Durata di accensione min. | 50 ms |
Tempo di risposta (avvio automatico tA2) | 500 ms |
Tempo di risposta (avvio manuale tA1) | 40 ms |
Tempo ammissibile di impulso di test tTP | 1 ms |
Tempo di rilascio tR | 25 ms |
Monitoraggio del tempo sincrono tS | 200 ms |
Tempo di ripristino tW | 150 ms |
Ritardo alla diseccitazione | 25 ms |
Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
Funzione | Alimentazione di tensione Segnale IN Segnale OUT |
Tipo di collegamento | Morsetto |
Tipo di morsetto | Morsetto a molla |
Numero di poli | 16 poli |
Sezioni di collegamento | 2 x 0,2 a 1,5 mm², trefolo 2 x 0,2 fino a 1,5 mm², filo 2 x 0,25 fino a 1,5 mm², trefolo con puntalino |
Dimensioni (P x H x L) | 22,5 mm x 106,5 mm x 114 mm |
Peso netto | 210 g |
Colore dell'alloggiamento | Grigio |
Tipo di fissaggio | Fissaggio a scatto |
Temperatura ambiente, funzionamento | -25 ... 55 °C |
Omologazioni | TÜV Rheinland c UL US |
Voce tariffaria doganale | 85364900 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ECLASS 15.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |
ETIM 10.0 | EC001449 |