MSI-SR-CM42R-01

Moduli di sicurezza

Codice prodotto: 50133014

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon
Serie MSI-SR-CM42
Applicazione Unità di espansione per apparecchi base in applicazioni di sicurezza
Riavvio Automatico
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 1,5E-09 per ora
Durata di utilizzo 20 anni, EN ISO 13849-1
Categoria 4, EN ISO 13849-1
Tensione di alimentazione UB 24 V, CC, -20 ... 20 %
Potenza nominale CC 1,4 W
Circuiti di abilitazione 4
Circuiti di segnalazione 2
Materiale di contatto Lega Ag, dorata
Categoria d'utilizzo AC-15 (contatto N.A.) Ue 230V, Ie 3A
Categoria d'utilizzo DC-13 (contatto N.A.) Ue 24V, Ie 1A
Protezione contro i cortocircuiti (contatto N.A.) Fusibile 6 A classe gG, integrale di fusione
Corrente continua term. max. Ith, circuiti di abilitazione 6 A
Corrente continua term. max. Ith, circuiti di segnalazione 1 A
Corrente totale max. I² di tutti i percorsi di corrente 144 A²
Durata meccanica 100.000.000 cicli di commut.
Corr. di picco max. su ingr. di comando (circ. sicurezza / circ. reinizializz.) 110 mA
Resistenza di linea max., per canale ≤ (5 + (1,333 x UB / UN - 1) x 200) Ω
Tempo di rilascio tR 15 ms
Tempo di ripristino tW 30 ms
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale IN
Segnale OUT
Tipo di collegamento Morsetto
Tipo di morsetto Morsetto a vite
Numero di poli 16 poli
Sezioni di collegamento 1 x 0,2 a 2,5 mm², filo
1 x 0,2 a 2,5 mm², trefolo
1 x 0,25 a 2,5 mm², trefolo con puntalino
2 x 0,2 a 1,0 mm², filo
2 x 0,2 fino a 1,0 mm², trefolo
2 x 0,25 a 1,0 mm², trefolo con puntalino
Dimensioni (P x H x L) 22,5 mm x 96,5 mm x 114 mm
Peso netto 180 g
Colore dell'alloggiamento Grigio
Tipo di fissaggio Fissaggio a scatto
Temperatura ambiente, funzionamento -25 ... 65 °C
Omologazioni TÜV Rheinland
c UL US
Voce tariffaria doganale 85364190
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Manuale di istruzioni - pdf
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Dépliant prodotti - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Certificato - TÜV Rheinland - pdf