MSI-SR-CM32-01

Moduli di sicurezza

Codice prodotto: 50133012

Icon Icon
Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
MSI-SR4B-01
Modulo di sicurezza
Codice articolo: 547950
  • Applicazione: Circuiti di arresto d'emergenza
  • Riavvio: Automatico
  • Tipo di morsetto: Morsetto a vite
  • Funzioni: Monitoraggio cortocircuiti trasversali
Codice articolo: 547950

Tempo di consegna ca. 3 giorni lavorativi
Serie MSI-SR-CM32
Applicazione Unità di espansione per apparecchi base in applicazioni di sicurezza
Funzioni Monitoraggio di interruttori di prossimità
Riavvio Automatico
PFHD 3,5E-10 per ora
Durata di utilizzo 20 anni, EN ISO 13849-1
B10d con DC13 (carico induttivo) 300.000 numero di cicli, (5 A, 230 V), 700.000 (1 A, 230 V)
B10d con AC15 (carico induttivo) 200.000 numero di cicli, (5 A, 230 V), 380.000 (1 A, 230 V)
Tensione nominale UN 24 V CC
Frequenza nominale 50 ... 60 Hz
Tensione di esercizio 0,85 ... 1,1 x UN
Potenza nominale CC 1,2 W
Separazione galvanica tra il circuito di alimentazione e quello di controllo No
Numero di uscite, di sicurezza, istantanee, a contatto 3 pezzo(i)
Numero di uscite, funzione di segnalazione, istantanee, a contatto 2 pezzo(i)
Circuiti di abilitazione Contatto N.A.
Circuiti di segnalazione Contatto N.C.
Materiale di contatto Lega Ag, dorata
Categoria d'utilizzo AC-15 (contatto N.A.) Ue 230V, Ie 3A
Categoria d'utilizzo DC-13 (contatto N.A.) Ue 24V, Ie 2,5A
Protezione contro i cortocircuiti (contatto N.A.) Fusibile 6 A classe gG, integrale di fusione
Tensione nominale di commutazione, circuiti di abilitazione CA 230 V
Tensione nominale di commutazione, circuiti di segnalazione CA 230 V
Corrente continua term. max. Ith, circuiti di abilitazione 6 A
Corrente continua term. max. Ith, circuiti di segnalazione 2 A
Corrente totale max. I² di tutti i percorsi di corrente 9 A²
Durata meccanica 100.000.000 cicli di commut.
Corr. ingresso sugli ingressi di comando (circ. sicurezza / circ. reinizializz.) 50 mA
Corr. di picco max. su ingr. di comando (circ. sicurezza / circ. reinizializz.) 500 mA
Resistenza di linea max., per canale ≤ (5 + (1,6 x UB / UN - 1) x 100) Ω
Tempo di risposta (avvio manuale tA1) 40 ms
Tempo ammissibile di impulso di test tTP 1 ms
Tempo di rilascio tR 20 ms
Tempo di ripristino tW 40 ms
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale IN
Segnale OUT
Tipo di collegamento Morsetto
Tipo di morsetto Morsetto a vite
Numero di poli 14 poli
Sezioni di collegamento 1 x 0,2 a 2,5 mm², filo
1 x 0,2 a 2,5 mm², trefolo
1 x 0,25 a 2,5 mm², trefolo con puntalino
2 x 0,2 a 1,0 mm², filo
2 x 0,2 fino a 1,0 mm², trefolo
2 x 0,25 a 1,0 mm², trefolo con puntalino
Dimensioni (P x H x L) 22,5 mm x 96,5 mm x 114 mm
Peso netto 210 g
Colore dell'alloggiamento Grigio
Tipo di fissaggio Fissaggio a scatto
Omologazioni c UL US
Voce tariffaria doganale 85364190
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Manuale di istruzioni - pdf
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Dépliant prodotti - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf