MSI-SR-2H21-01
Moduli di sicurezza
Serie | MSI-SR-2H21 |
Applicazione | Unità di analisi per comandi a due mani di tipo IIIC secondo DIN EN ISO 13851 |
Funzioni | Azionamento a due canali (1 contatto N.A. e 1 contatto N.C. per canale) Monitoraggio dell'azionamento sincrono Per la categoria di stop 0 |
Riavvio | Mediante azionamento sincrono |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 3E-08 per ora |
Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 |
Categoria | 4, EN ISO 13849-1 |
Corrente continua per percorso della corrente, max. | 6 A |
Tensione di alimentazione UB | 24 V, CA/CC, -15 ... 10 % |
Potenza assorbita, max. | 1,9 W, Con 24 V, carico di uscita aggiunto |
Tensione nominale UN | 24 V |
Frequenza nominale | 50 ... 60 Hz |
Tensione nominale di alimentazione di controllo US per CA 60 Hz | 20,4 V |
Tensione nominale di alimentazione di controllo US per CA 50 Hz | 26,4 V |
Tensione nominale di alimentazione di controllo max. per CA 50 Hz | 26,4 V |
Tensione nominale di alimentazione di controllo min. US per CA 50 Hz | 20,4 V |
Tensione nominale di alimentazione di controllo min. US per CC | 20,4 V |
Tensione nominale di alimentazione di controllo max. per CC | 26,4 V |
Tensione nominale di alimentazione di controllo min. per CC | 20,4 V |
Potenza nominale CC | 2,4 W |
Separazione galvanica tra il circuito di alimentazione e quello di controllo | Sì (con UN ≥ CA 115-230 V, CA 230 V) |
Numero di uscite, di sicurezza, istantanee, a contatto | 2 pezzo(i) |
Numero di uscite, di sicurezza, ritardate, a contatto | 0 pezzo(i) |
Numero di uscite, funzione di segnalazione, istantanee, a contatto | 1 pezzo(i) |
Circuiti di abilitazione | Contatto N.A. |
Circuiti di segnalazione | Contatto N.C. |
Materiale di contatto | Lega Ag, dorata |
Categoria d'utilizzo AC-15 (contatto N.A.) | Ue 230V, Ie 3A |
Categoria d'utilizzo DC-13 (contatto N.A.) | Ue 24V, Ie 2,5A |
Protezione contro i cortocircuiti (contatto N.A.) | Fusibile 6 A classe gG, integrale di fusione |
Tensione nominale di commutazione, circuiti di abilitazione CA | 230 V |
Corrente continua term. max. Ith, circuiti di abilitazione | 6 A |
Corrente continua term. max. Ith, circuiti di segnalazione | 2 A |
Corrente totale max. I² di tutti i percorsi di corrente | 9 A² |
Durata meccanica | 100.000.000 cicli di commut. |
Esecuzione della funzione di commutazione degli ingressi | Invertitore |
Tensione di uscita nominale CC | 24 V |
Corr. ingresso sugli ingressi di comando (circ. sicurezza / circ. reinizializz.) | 60 mA |
Corr. di picco max. su ingr. di comando (circ. sicurezza / circ. reinizializz.) | 1.000 mA |
Resistenza di linea max., per canale | ≤ (5 + (1,333 x UB / UN - 1) x 200) Ω |
Tempo di risposta (avvio automatico tA2) | 40 ms |
Tempo di risposta (avvio manuale tA1) | 40 ms |
Tempo di rilascio tR | 50 ms |
Monitoraggio del tempo sincrono tS | 500 ms |
Tempo di ripristino tW | 250 ms |
Ritardo alla diseccitazione | 50 ms |
Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
Funzione | Alimentazione di tensione Segnale IN Segnale OUT |
Tipo di collegamento | Morsetto |
Tipo di morsetto | Morsetto a vite |
Numero di poli | 16 poli |
Sezioni di collegamento | 1 x 0,2 a 2,5 mm², filo 1 x 0,2 a 2,5 mm², trefolo 1 x 0,25 a 2,5 mm², trefolo con puntalino 2 x 0,2 a 1,0 mm², filo 2 x 0,2 fino a 1,0 mm², trefolo 2 x 0,25 a 1,0 mm², trefolo con puntalino |
Dimensioni (P x H x L) | 22,5 mm x 96,5 mm x 114 mm |
Peso netto | 200 g |
Colore dell'alloggiamento | Grigio |
Tipo di fissaggio | Fissaggio a scatto |
Temperatura ambiente, funzionamento | -25 ... 55 °C |
Omologazioni | TÜV Rheinland c UL US |
Voce tariffaria doganale | 85364900 |
ECLASS 5.1.4 | 27371905 |
ECLASS 8.0 | 27371821 |
ECLASS 9.0 | 27371821 |
ECLASS 10.0 | 27371821 |
ECLASS 11.0 | 27371821 |
ECLASS 12.0 | 27371821 |
ECLASS 13.0 | 27371821 |
ECLASS 14.0 | 27371821 |
ECLASS 15.0 | 27371821 |
ETIM 5.0 | EC001452 |
ETIM 6.0 | EC001452 |
ETIM 7.0 | EC001452 |
ETIM 8.0 | EC001452 |
ETIM 9.0 | EC001452 |
ETIM 10.0 | EC001452 |