MSI-MD-FB

Interfaccia di muting

Codice prodotto: 549992

Tempo di consegna ca. 21 giorni lavorativi
Icon Icon Icon
Serie MSI-MD-FB
Applicazione Interfaccia di muting per applicazioni di muting in combinazione con le varianti standard delle cortine fotoelettriche di sicurezza MLC ed ELC, nonché con le barriera fotoelettrica multiraggio di sicurezza MLD
Funzioni Funzione di muting-enable
Muting sequenziale a 2 sensori
Muting sequenziale a 4 sensori
Muting temporale a 2 sensori
Prolungamento timeout di muting
Riavvio Automatico
Manuale
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2,5E-09 per ora
Durata di utilizzo 20 anni, EN ISO 13849-1
Categoria 4, EN ISO 13849-1
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'inversione di polarità
Protezione dalla sovratensione
Tensione di alimentazione UB 24 V, CC, -20 ... 20 %, Compensazione necessaria con interruzione di tensione di 20 ms, min. 250 mA (+ carichi esterni)
Corrente assorbita, max. 150 mA, Senza carico esterno
Potenza assorbita, max. 3,6 W, Con 24 V, carico di uscita aggiunto
Ripple residuo -5 ... 5 %, di UB
Numero di ingressi di sicurezza 2 pezzo(i)
Numero di ingressi di commutazione digitali 8 pezzo(i)
Tipo Ingresso di commutazione digitale
Tensione di commutazione high min. 27 V
Tensione di commutazione low max. 2,5 V
Tensione di commutazione tip. 24 V
Tipo di tensione CC
Funzione Ingresso di comando, Reset
Ingresso di comando, reset del comando
Funzione Ingresso di comando, sensore di muting 1 del comando
Funzione Ingresso di comando, muting-enable/timeout di muting
Funzione Ingresso di comando, Reset
Funzione Ingresso di comando, sensore di muting 1
Ingresso di comando, sensore di muting 2
Ingresso di comando, sensore di muting 3
Ingresso di comando, sensore di muting 4
Tipo Ingresso di commutazione di sicurezza
Tipo di tensione CC
Tensione di commutazione high min. 27 V
Tensione di commutazione low max. 18 V
Tensione di commutazione tip. 24 V
Numero uscite di sicurezza (OSSD) 2 pezzo(i)
Numero uscite di commutazione digitali 3 pezzo(i)
Tipo Uscita di sicurezza OSSD
Tensione di commutazione high min. 18 V
Tensione di commutazione low max. 2,5 V
Tensione di commutazione tip. 24 V
Tipo di tensione CC
Corrente di commutazione, max. 380 mA
Induttanza di carico 2.000 µH
Capacitanza di carico 0,3 µF
Corrente residua, max. 0,2 mA
Corrente residua tip. 0,002 mA
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Tipo Uscita di commutazione digitale
Tensione di commutazione tip. 24 V
Tipo di tensione CC
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Funzione Uscita di segnalazione Error
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Funzione Uscita di segnalazione ReadyForReset
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Funzione Uscita di segnalazione, stato di muting
Ritardo reinserimento 100 ms
Ritardo alla diseccitazione 5 ms
Numero di collegamenti 8 pezzo(i)
Funzione Interfaccia verso la macchina
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Metallo
Numero di poli 8 poli
Funzione Collegamento sensore di sicurezza
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Funzione Collegamento lampada di muting
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Funzione Collegamento unità di conferma
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Funzione Collegamenti per quattro sensori di muting
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Funzione Interfaccia di assistenza
Tipo di collegamento USB
Tipo di connettore USB 2.0 Micro-B
Sezione dei conduttori ammessa, tip. 0,25 mm²
Lunghezza cavo di collegamento, max. 50 m
Dimensioni (P x H x L) 60 mm x 38,3 mm x 225 mm
Peso netto 560 g
Colore dell'alloggiamento Giallo
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Piastra di montaggio
Piastra di montaggio con angolo ad L
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 14 pezzo(i)
Elementi di controllo DIP-Switch
Funzione dell'elemento di controllo Selezione del modo operativo
Temperatura ambiente, funzionamento -30 ... 60 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 70 °C
Umidità relativa (non condensante) 0 ... 95 %
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione III
Omologazioni TÜV Süd
c UL US
Procedimento di controllo dell'oscillazione secondo la norma IEC/EN 60068-2-6
Resistenza agli urti 100 m/s²
Procedimento di controllo degli urti secondo la norma IEC/EN 60068-2-6
Brevetti USA US 6,418,546 B
Voce tariffaria doganale 85369095
ECLASS 5.1.4 27371811
ECLASS 8.0 27371811
ECLASS 9.0 27371811
ECLASS 10.0 27371811
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ETIM 5.0 EC001448
ETIM 6.0 EC001448
ETIM 7.0 EC001448
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Software di configurazione/di diagnostica - Setup Sensor Studio V1.0.6 - zip
Software di configurazione/di diagnostica - Setup Safety Device Collection V3.2.4.0 - zip
Manuale di istruzioni - pdf
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Dépliant prodotti - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Certificato - TUEV Sued - pdf