MSI-MC310
Modulo di sicurezza
Serie | MSI-MC3x |
Applicazione | Unità di analisi per sensori magnetici codificati con contatti Reed antivalenti |
Funzioni | Blocco di avvio/riavvio (RES) Controllo statico contattori (EDM) Per la categoria di stop 0 |
Riavvio | Automatico Manuale |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 2,5E-08 per ora |
Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 |
Categoria | 4, EN ISO 13849-1, (1 sensore collegato) |
Categoria stop | 0, IEC/EN 60204-1 |
Circuito di protezione | Fusibile sull'uscita di commutazione, a monte |
Corrente continua per percorso della corrente, max. | 3 A |
Corrente di ingresso max. | 150 mA |
Protezione esterna del contatto per percorso della corrente | 4 A gG |
Tensione di alimentazione UB | 24 V, CA/CC, -10 ... 10 % |
Potenza assorbita, max. | 4,6 W, Con 24 V, carico di uscita aggiunto |
Numero uscite di sicurezza (OSSD) | 2 pezzo(i) |
Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
Tipo | Uscita di sicurezza OSSD |
Tipo di tensione | CA/CC |
Elemento di commutazione | Relè, Contatto N.A. |
Elemento di commutazione | Relè, Contatto N.A. |
Tipo | Uscita di commutazione digitale |
Tipo di tensione | CA/CC |
Elemento di commutazione | Relè, Contatto N.C. |
Funzione | Uscita di commutazione EDM |
Numero di uscite, di sicurezza, istantanee, a contatto | 2 pezzo(i) |
Numero di uscite, di sicurezza, ritardate, a contatto | 0 pezzo(i) |
Numero di uscite, funzione di segnalazione, istantanee, a contatto | 1 pezzo(i) |
Corrente continua term. max. Ith, circuiti di abilitazione | 3 A |
Tempo di risposta | 20 ms |
Ritardo di chiusura, avvio automatico | 400 ms |
Ritardo di chiusura, avvio manuale | 600 ms |
Ritardo alla diseccitazione | 20 ms |
Finestra temporale tra 2 canali di un sensore max. | 500 ms |
Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
Funzione | Alimentazione di tensione Collegamento con il dispositivo |
Tipo di collegamento | Morsetto |
Tipo di morsetto | Morsetto a vite |
Numero di poli | 16 poli |
Sezioni di collegamento | 1 x 0,2 a 2,5 mm², filo 1 x 0,2 a 2,5 mm², trefolo 1 x 0,25 a 2,5 mm², trefolo con puntalino 2 x 0,2 a 1,0 mm², filo 2 x 0,2 a 1,5 mm², trefolo 2 x 0,5 a 1,5 mm², trefolo con puntalino doppio (twin) 2 x 0,25 a 1,0 mm², trefolo con puntalino |
Dimensioni (P x H x L) | 22,5 mm x 99 mm x 113,6 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
Alloggiamento in plastica | PA |
Peso netto | 220 g |
Colore dell'alloggiamento | Grigio |
Tipo di fissaggio | Fissaggio a scatto |
Durata meccanica | 10.000.000 cicli di azionamento |
Tipo di visualizzazione | LED |
Numero di LED | 3 pezzo(i) |
Temperatura ambiente, funzionamento | 0 ... 55 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -25 ... 70 °C |
Umidità relativa (non condensante) | 4 ... 100 % |
Grado di protezione | IP 20 (morsetti),Montaggio nel quadro elettrico o alloggiamento con grado di protezione di almeno IP 54 necessario IP 40 (alloggiamento) |
Omologazioni | TÜV Süd c UL US |
Procedimento di controllo dell'oscillazione secondo la norma | EN 60947-5-3 |
Voce tariffaria doganale | 85423990 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ECLASS 15.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |
ETIM 10.0 | EC001449 |