MSI-EM202-4RO
Modulo di uscita sicuro
Serie | MSI-EM |
Applicazione | Monitoraggio di funzioni di sicurezza |
Numero I/O di sicurezza | 4 relè OUT |
Funzioni | Estensione a 4 uscite a relè Modulo di espansione per il controllore programmabile di sicurezza MSI 200 Monitoraggio di tutte le funzioni di sicurezza in macchine ed impianti |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 0,00000000003 per ora |
PFHD | 3E-11 per ora |
Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 |
Categoria | 4, EN ISO 13849 |
B10d con DC13 (carico induttivo) | 780.000 numero di cicli |
B10d con AC15 (carico induttivo) | 1.960.000 numero di cicli |
Circuito di protezione | Protezione dalla sovratensione |
Tensione di alimentazione UB | 24 V, CC, -15 ... 10 % |
Categoria di sovratensione | III |
Numero di uscite di segnalazione | 4 pezzo(i) |
Numero uscite di sicurezza (OSSD) | 4 pezzo(i) |
Indicazione di stato | 2 LED (verde, rosso) |
Corrente continua limite | 4 A |
Tipo | Uscita di sicurezza OSSD |
Tipo di tensione | CA/CC, CC |
Elemento di commutazione | Relè, Contatto N.A. |
Elemento di commutazione | Relè, Contatto N.A. |
Elemento di commutazione | Relè, Contatto N.A. |
Elemento di commutazione | Relè, Contatto N.A. |
Tensione nominale | 24 V CC, (A1/A2) |
Corrente continua limite | 50 mA |
Tempo di inizializzazione | 10.000 ms |
Numero di collegamenti | 2 pezzo(i) |
Funzione | Alimentazione di tensione Collegamento con il dispositivo Segnale IN Segnale OUT |
Tipo di collegamento | Morsetto |
Tipo di morsetto | Morsetto a molla |
Numero di poli | 16 poli |
Funzione | Interfaccia di comunicazione interna |
Tipo di collegamento | Guida di montaggio TBUS |
Sezioni di collegamento | Da 0,2 a 1,5 mm² |
Dimensioni (P x H x L) | 22,5 mm x 114,5 mm x 112 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
Alloggiamento in plastica | Poliammide PA non rinforzato |
Peso netto | 180 g |
Colore dell'alloggiamento | Grigio |
Tipo di fissaggio | Fissaggio a scatto |
Durata meccanica | 100.000.000 cicli di azionamento |
Temperatura ambiente, funzionamento | -5 ... 45 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -20 ... 70 °C |
Grado di protezione | IP 20 (alloggiamento) IP 20 (morsetti) |
Omologazioni | TÜV Rheinland c UL US |
Voce tariffaria doganale | 85371098 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |