MSI-EM-IO84NP-01
Modulo I/O non sicuro
Serie | MSI-EM |
Tipo | Modulo I/O non sicuro |
Applicazione | Elaborazione di segnali non di sicurezza |
Funzioni | Estensione a 4 ingressi non di sicurezza, 4 uscite non di sicurezza e 4 I/O non di sicurezza parametrizzabili liberamente (OSSD) Modulo di espansione non di sicurezza per il sistema di controllo di sicurezza configurabile MSI 400 |
Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 |
Tensione di alimentazione UB | 24 V, CC, -30 ... 25 % |
Potenza assorbita, max. | 0,5 W |
Tensione nominale UN | 24 V |
Numero di uscite | 4 pezzo(i) |
Numero di entrate/uscite configurabili | 4 pezzo(i) |
Tipo di uscita digitale | Transistor |
Protezione contro i cortocircuiti, uscite | Sì |
Tensione min. ammissibile sull’uscita | 16,2 V |
Tensione max. ammissibile sull’uscita | 30 V |
Corrente somma di uscita, max. | 4 A |
Corrente nominale di uscita per uscita, max. | 0,5 A |
Numero di ingressi | 4 pezzo(i) |
Tensione ammissibile sull’ingresso | 30 V |
Corrente di ingresso sul segnale 1 | 3 mA |
Tipo | Bus interno (SBUS+) |
Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
Funzione | Alimentazione di tensione Segnale IN Segnale OUT |
Tipo di collegamento | Morsetto |
Tipo di morsetto | Morsetto a vite |
Numero di poli | 16 poli |
Sezioni di collegamento | 1 x 0,2 a 2,5 mm², filo 1 x 0,2 a 2,5 mm², trefolo 1 x 0,25 a 2,5 mm², trefolo con puntalino 2 x 0,2 a 1,0 mm², filo 2 x 0,2 fino a 1,0 mm², trefolo 2 x 0,25 a 1,0 mm², trefolo con puntalino |
Dimensioni (P x H x L) | 22,5 mm x 96,5 mm x 120,8 mm |
Peso netto | 180 g |
Colore dell'alloggiamento | Grigio |
Tipo di fissaggio | Fissaggio a scatto |
Temperatura ambiente, funzionamento | -25 ... 65 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -25 ... 70 °C |
Umidità relativa (non condensante) | 10 ... 95 % |
Grado di protezione | IP 20 (morsetti) IP 40 (alloggiamento) |
Classe di protezione | III |
Omologazioni | c UL US |
Resistenza alle vibrazioni | 5 ... 150 Hz |
Procedimento di controllo dell'oscillazione secondo la norma | EN 60068-2-6 |
Resistenza agli urti, urto singolo | 30 g, 11 ms, EN 60068-2-27 |
Voce tariffaria doganale | 85371091 |
ECLASS 5.1.4 | 27242204 |
ECLASS 8.0 | 27242204 |
ECLASS 9.0 | 27242204 |
ECLASS 10.0 | 27242204 |
ECLASS 11.0 | 27242204 |
ECLASS 12.0 | 27242204 |
ECLASS 13.0 | 27242204 |
ECLASS 14.0 | 27242204 |
ECLASS 15.0 | 27242204 |
ETIM 5.0 | EC001419 |
ETIM 6.0 | EC001419 |
ETIM 7.0 | EC001419 |
ETIM 8.0 | EC001419 |
ETIM 9.0 | EC001419 |
ETIM 10.0 | EC001419 |