MSI-EM-IO84-01

Modulo I/O sicuro

Codice prodotto: 50132990

Disponibile immediatamente

Icon Icon
Serie MSI-EM
Tipo Modulo I/O sicuro
Applicazione Monitoraggio di funzioni di sicurezza
Numero I/O di sicurezza 8 IN, 4 OUT
Funzioni Estensione a 8 ingressi di sicurezza e 4 uscite di sicurezza (OSSD)
Modulo di espansione per il sistema di controllo di sicurezza configurabile MSI 400
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 6E-09 per ora
Durata di utilizzo 20 anni, EN ISO 13849-1
Categoria 4, EN ISO 13849
Tensione di alimentazione UB 24 V, CC, -30 ... 25 %
Potenza assorbita, max. 1,1 W
Numero di uscite 4 pezzo(i)
Tipo di uscita digitale Transistor
Protezione contro i cortocircuiti, uscite
Tensione min. ammissibile sull’uscita 16,8 V
Tensione max. ammissibile sull’uscita 30 V
Corrente di uscita 4 A
Numero di ingressi 8 pezzo(i)
Tensione ammissibile sull’ingresso 30 V
Corrente di ingresso sul segnale 1 8 mA
Tipo Bus interno (SBUS+)
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale IN
Segnale OUT
Tipo di collegamento Morsetto
Tipo di morsetto Morsetto a vite
Numero di poli 16 poli
Sezioni di collegamento 1 x 0,2 a 2,5 mm², filo
1 x 0,2 a 2,5 mm², trefolo
1 x 0,25 a 2,5 mm², trefolo con puntalino
2 x 0,2 a 1,0 mm², filo
2 x 0,2 fino a 1,0 mm², trefolo
2 x 0,25 a 1,0 mm², trefolo con puntalino
Dimensioni (P x H x L) 22,5 mm x 96,5 mm x 120,8 mm
Peso netto 180 g
Colore dell'alloggiamento Grigio
Tipo di fissaggio Fissaggio a scatto
Temperatura ambiente, funzionamento -25 ... 65 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -25 ... 70 °C
Umidità relativa (non condensante) 10 ... 95 %
Grado di protezione IP 20 (morsetti)
IP 40 (alloggiamento)
Classe di protezione III
Omologazioni TÜV Rheinland
c UL US
Resistenza alle vibrazioni 5 ... 500 Hz
Procedimento di controllo dell'oscillazione secondo la norma EN 60068-2-6
Resistenza agli urti, urto permanente 10 g, 16 ms, EN 60068-2-29
Resistenza agli urti, urto singolo 30 g, 11 ms, EN 60068-2-27
Voce tariffaria doganale 85364900
ECLASS 5.1.4 27242204
ECLASS 8.0 27242204
ECLASS 9.0 27242204
ECLASS 10.0 27242204
ECLASS 11.0 27242204
ECLASS 12.0 27242204
ECLASS 13.0 27242204
ECLASS 14.0 27242204
ECLASS 15.0 27242204
ETIM 5.0 EC001419
ETIM 6.0 EC001419
ETIM 7.0 EC001419
ETIM 8.0 EC001419
ETIM 9.0 EC001419
ETIM 10.0 EC001419
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Manuale utente - Hardware MSI 400 - pdf
Manuale utente - Software MSI.designer - pdf
Manuale di istruzioni - pdf
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Dépliant prodotti - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Certificato - TÜV Rheinland - pdf