MSI-CM52B-02

Modulo di sicurezza

Codice prodotto: 547934

Icon Icon Icon
Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
MSI-SR-CM43-03
Moduli di sicurezza
Codice articolo: 50133027
  • Applicazione: Unitàdi espansione per moduli di sicurezza
  • Riavvio: Automatico
  • Tipo di morsetto: Morsetto a molla
  • Funzioni: Monitoraggio di interruttori di prossimità
Codice articolo: 50133027

Disponibile immediatamente

Serie MSI-CM
Applicazione Espansione contatti per moduli di sicurezza e controllori di sicurezza
Funzioni Circuito di risposta per integrazione EDM
Funzionamento a uno o due canali
Riavvio Automatico
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
MTTFd 262 anni, EN ISO 13849-1
PFHD 1E-10 per ora
PFHD, nop = 8766 0,000000000102 per ora
Durata di utilizzo 20 anni, EN ISO 13849-1
Categoria 4, EN ISO 13849-1
Categoria stop 0, IEC/EN 60204-1
B10d con AC15 (carico induttivo) 230.000 numero di cicli
Circuito di protezione Protezione dalla sovratensione
Corrente continua per percorso della corrente, max. 6 A
Tensione di alimentazione UB 24 V, CA/CC, -15 ... 10 %
Potenza assorbita, max. 1,7 W, Con 24 V, carico di uscita aggiunto
Numero di uscite, di sicurezza, istantanee, a contatto 5 pezzo(i)
Numero di uscite, di sicurezza, ritardate, a contatto 0 pezzo(i)
Numero di uscite, funzione di segnalazione, istantanee, a contatto 1 pezzo(i)
Ritardo alla diseccitazione 20 ms
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Collegamento con il dispositivo
Tipo di collegamento Morsetto
Tipo di morsetto Morsetto a molla
Numero di poli 16 poli
Sezioni di collegamento 1 x 0,2 a 2,5 mm², filo
1 x 0,2 a 2,5 mm², trefolo
Dimensioni (P x H x L) 22,5 mm x 99 mm x 114,5 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica Poliammide PA non rinforzato
Materiale del contatto elettrico AgSnO2, doratura superficiale
Peso netto 231 g
Colore dell'alloggiamento Grigio
Tipo di fissaggio Fissaggio a scatto
Durata meccanica 100.000.000 cicli di azionamento
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 1 pezzo(i)
Temperatura ambiente, funzionamento -20 ... 55 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 70 °C
Grado di protezione IP 20 (morsetti)
IP 40 (alloggiamento)
Omologazioni TÜV Rheinland
UL
c UL
Voce tariffaria doganale 85371098
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Manuale di istruzioni - pdf
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Dépliant prodotti - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Certificato - TÜV Rheinland - pdf