MSI 420.TMC-03

Sistema di controllo di sicurezza

Codice prodotto: 50142625

Disponibile immediatamente

Icon Icon
Serie MSI 420
Tipo Sistema di controllo di sicurezza
Applicazione TMC 66 Legacy
Funzioni Funzionalità software secondo ISO 13849-1 (SRASW).
Sistema di controllo di sicurezza preconfigurato per l’impiego come sostituto TMC66. Nota: Il sistema non è progettato per il collegamento di un segnale di muting dal PLC.
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) c, EN ISO 13849-1, Tempo di risposta del sistema: 35,6 ms
PFHD 4,3E-09 per ora
Durata di utilizzo 20 anni, EN ISO 13849-1
Categoria 4, EN ISO 13849
Tensione di alimentazione UB 24 V, CC, -30 ... 25 %
Potenza assorbita, max. 3,3 W
Numero di uscite 8 pezzo(i)
Numero max. di uscite digitali integrate 8 pezzo(i)
Tipo di uscita digitale Transistor
Protezione contro i cortocircuiti, uscite
Tensione min. ammissibile sull’uscita 16,2 V
Tensione max. ammissibile sull’uscita 30 V
Corrente di uscita 4 A
Numero di ingressi 16 pezzo(i)
Tensione ammissibile sull’ingresso 30 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo max. per CC 30 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo min. per CC 15,6 V
Corrente di ingresso sul segnale 1 2,3 mA
Tipo Bus interno (SBUS+)
Tipo Ethernet, USB
Funzione Configurazione/parametrizzazione mediante software
Funzione Configurazione/parametrizzazione mediante software
Numero di collegamenti 3 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale IN
Segnale OUT
Tipo di collegamento Morsetto
Tipo di morsetto Morsetto a molla
Numero di poli 22 poli
Funzione Interfaccia di configurazione
Tipo di collegamento USB
Tipo di connettore USB 2.0 Mini-A
Funzione Interfaccia di configurazione
Tipo di collegamento RJ45
Sezioni di collegamento 2 x 0,2 a 1,5 mm², trefolo
2 x 0,2 fino a 1,5 mm², filo
2 x 0,25 fino a 1,5 mm², trefolo con puntalino (pressatura trapezoidale)
Dimensioni (P x H x L) 45 mm x 107 mm x 121 mm
Peso netto 290 g
Colore dell'alloggiamento Grigio
Tipo di fissaggio Fissaggio a scatto
Temperatura ambiente, funzionamento -25 ... 65 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -25 ... 70 °C
Umidità relativa (non condensante) 10 ... 95 %
Grado di protezione IP 20
Classe di protezione III
Omologazioni TÜV Rheinland
c UL US
Resistenza alle vibrazioni 5 ... 150 Hz
Procedimento di controllo dell'oscillazione secondo la norma EN 60068-2-6
Resistenza agli urti, urto permanente 10 g, 16 ms, EN 60068-2-29
Resistenza agli urti, urto singolo 30 g, 11 ms, EN 60068-2-27
Voce tariffaria doganale 85371091
ECLASS 5.1.4 27243001
ECLASS 8.0 27243101
ECLASS 9.0 27243101
ECLASS 10.0 27243101
ECLASS 11.0 27243101
ECLASS 12.0 27243101
ECLASS 13.0 27243101
ECLASS 14.0 27243101
ECLASS 15.0 27243101
ETIM 5.0 EC002538
ETIM 6.0 EC002538
ETIM 7.0 EC002538
ETIM 8.0 EC002538
ETIM 9.0 EC002538
ETIM 10.0 EC002538
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Foglietto illustrativo - MSI 400 - pdf
Manuale di istruzioni - MSI 420.TMC-03 - pdf
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Dépliant prodotti - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Certificato - TÜV Rheinland - pdf