MSI 420-01

Sistema di controllo di sicurezza

Codice prodotto: 50132986

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon
Serie MSI 420
Tipo Sistema di controllo di sicurezza
Applicazione Monitoraggio di funzioni di sicurezza
Numero I/O di sicurezza 16 IN, 4 OUT, 4 I/O programmabili
Funzioni 4 A di corrente di commutazione per ogni uscita
4 I/O di sicurezza configurabili (via software)
24 I/O sicure
40 moduli funzionali certificati
Configurazione via mini USB o Ethernet (TCP/IP)
Fino a 300 moduli funzionali in un unico progetto
Liberamente configurabile con MSI.designer (licenza gratuita)
Memoria di programma in formato di scheda SD (512 MB)
Possibilità di estensione fino a un massimo di 12 moduli I/O
Sistema di controllo con possibilità di estensione modulare
Trasmissione dei dati di diagnostica via gateway esterni del fieldbus
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) Fino a e, EN ISO 13849-1
PFHD 4,3E-09 per ora
Durata di utilizzo 20 anni, EN ISO 13849-1
Categoria 4, EN ISO 13849
Tensione di alimentazione UB 24 V, CC, -30 ... 25 %
Potenza assorbita, max. 3,3 W
Numero di uscite 4 pezzo(i)
Numero di entrate/uscite configurabili 4 pezzo(i)
Tipo di uscita digitale Transistor
Protezione contro i cortocircuiti, uscite
Corrente nominale di uscita per uscita, max. ≤ 12 A / 8 ms
Numero di ingressi 16 pezzo(i)
Tensione ammissibile sull’ingresso HIGH: 13 … 30 V
LOW: -5 … +5 V
Corrente di ingresso sul segnale 1 HIGH: 2,3 mA tip. / 6 mA max
LOW: < 2
Tipo Ethernet, USB
Funzione Configurazione/parametrizzazione mediante software
Protocollo Ethernet TCP/IP
Funzione Configurazione/parametrizzazione mediante software
Numero di collegamenti 3 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale IN
Segnale OUT
Tipo di collegamento Morsetto
Tipo di morsetto Morsetto a vite
Numero di poli 32 poli
Funzione Interfaccia di configurazione
Tipo di collegamento USB
Tipo di connettore USB 2.0 Mini-A
Funzione Interfaccia di configurazione
Tipo di collegamento RJ45
Sezioni di collegamento 1 x 0,2 a 2,5 mm², filo
1 x 0,2 a 2,5 mm², trefolo
1 x 0,25 a 2,5 mm², trefolo con puntalino
2 x 0,2 a 1,0 mm², filo
2 x 0,2 fino a 1,0 mm², trefolo
2 x 0,25 a 1,0 mm², trefolo con puntalino
Dimensioni (P x H x L) 45 mm x 96,5 mm x 121 mm
Peso netto 290 g
Colore dell'alloggiamento Grigio
Tipo di fissaggio Fissaggio a scatto
Temperatura ambiente, funzionamento -25 ... 65 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -25 ... 70 °C
Umidità relativa (non condensante) 10 ... 95 %
Grado di protezione IP 20
Classe di protezione III
Omologazioni TÜV Rheinland
c UL US
Resistenza alle vibrazioni 5 ... 150 Hz
Procedimento di controllo dell'oscillazione secondo la norma EN 60068-2-6
Resistenza agli urti, urto permanente 10 g, 16 ms, EN 60068-2-29
Resistenza agli urti, urto singolo 30 g, 11 ms, EN 60068-2-27
Voce tariffaria doganale 85371091
ECLASS 5.1.4 27243001
ECLASS 8.0 27243101
ECLASS 9.0 27243101
ECLASS 10.0 27243101
ECLASS 11.0 27243101
ECLASS 12.0 27243101
ECLASS 13.0 27243101
ECLASS 14.0 27243101
ECLASS 15.0 27243101
ETIM 5.0 EC002538
ETIM 6.0 EC002538
ETIM 7.0 EC002538
ETIM 8.0 EC002538
ETIM 9.0 EC002538
ETIM 10.0 EC002538
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Software di configurazione/di diagnostica - MSI.designer V 2.2.1 (64 bit) - zip
Software di configurazione/di diagnostica - MSI.designer V 2.2.1 (32 bit) - zip
Software di configurazione/di diagnostica - MSI.designer V 2.3.0 (64 bit) - zip
Software di configurazione/di diagnostica - MSI.designer V 2.3.0 (32 bit) - zip
Foglietto illustrativo - pdf
Manuale utente - Hardware MSI 400 - pdf
Manuale utente - Software MSI.designer - pdf
Manuale utente - Gateways MSI 400 - pdf
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Dépliant prodotti - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Certificato - TÜV Rheinland - pdf