MSI-2HB-02

Modulo di sicurezza

Codice prodotto: 547957

Icon Icon
Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
MSI-SR-2H21-03
Moduli di sicurezza
Codice articolo: 50133017
  • Applicazione: Unitàdi analisi per comandi a due mani di tipo III...
  • Riavvio: Mediante azionamento sincrono
  • Tipo di morsetto: Morsetto a molla
  • Funzioni: Azionamento a due canali (1 contatto N.A. e 1 cont...
Codice articolo: 50133017

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
Serie MSI-2HB
Funzioni Avvio/riavvio automatico
Controllo contattori (EDM)
Monitoraggio cortocircuiti trasversali
Monitoraggio della simultaneità dei pulsanti a due mani
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
MTTFd 70 anni, EN ISO 13849-1
PFHD 3,8E-08 per ora
Durata di utilizzo 20 anni, EN ISO 13849-1
Categoria 4, EN ISO 13849-1
Categoria stop 0, IEC/EN 60204-1
B10d con DC1 (carico resistivo) 400.000 numero di cicli
B10d con AC1 (carico resistivo) 400.000 numero di cicli
B10d con DC13 (carico induttivo) 400.000 numero di cicli
B10d con AC15 (carico induttivo) 400.000 numero di cicli
B10d, basso carico 20.000.000 numero di cicli
Circuito di protezione Fusibile sull'uscita di commutazione, a monte
Frequenza di commutazione max. 3600 cicli di commut./h
Corrente continua per percorso della corrente, max. 3 A
Protezione esterna per circuito di alimentazione 1 A ritardato
Protezione esterna del contatto per percorso della corrente 5 A rapido o 3,15 A ritardato
Resistenza ammissibile linea d'ingresso, max. 70 Ω
Tensione di alimentazione UB 24 V, -15 ... 10 %
Numero uscite di sicurezza (OSSD) 2 pezzo(i)
Tipo Uscita di sicurezza OSSD
Tipo di tensione CA/CC
Elemento di commutazione Relè, Contatto N.A.
Elemento di commutazione Relè, Contatto N.A.
Tempo di risposta 20 ms
Tempo di inizializzazione 150 ms
Ritardo reinserimento 50 ms
Ritardo di chiusura 50 ms
Ritardo alla diseccitazione 20 ms
Finestra temporale per monitoraggio della simultaneità, max. 0,5 s
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Collegamento con il dispositivo
Tipo di collegamento Morsetto
Tipo di morsetto Morsetto a molla
Numero di poli 16 poli
Sezioni di collegamento Da 0,2 a 1,5 mm²
Dimensioni (P x H x L) 22,5 mm x 111 mm x 114,1 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica PA 66
Materiale del contatto elettrico AgSnO2, doratura superficiale
Peso netto 200 g
Colore dell'alloggiamento Grigio
Tipo di fissaggio Fissaggio a scatto
Durata meccanica 10.000.000 cicli di azionamento
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 3 pezzo(i)
Temperatura ambiente, funzionamento -25 ... 55 °C
Grado di protezione IP 20 (morsetti)
IP 40 (alloggiamento)
Classe di protezione II
Omologazioni TÜV Süd
Voce tariffaria doganale 85371098
ECLASS 8.0 27371821
ECLASS 9.0 27371821
ETIM 5.0 EC001452
Manuale di istruzioni - pdf
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Dépliant prodotti - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf