MSI-2H
Modulo di sicurezza
Serie | MSI-2H |
Funzioni | Avvio/riavvio automatico Controllo statico contattori (EDM) Monitoraggio cortocircuiti trasversali Monitoraggio della simultaneità dei pulsanti a due mani |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 70 anni, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 3,8E-08 per ora |
Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 |
Categoria | 4, EN ISO 13849-1 |
Categoria stop | 0, IEC/EN 60204-1 |
B10d con DC1 (carico resistivo) | 400.000 numero di cicli |
B10d con AC1 (carico resistivo) | 400.000 numero di cicli |
B10d con DC13 (carico induttivo) | 400.000 numero di cicli |
B10d con AC15 (carico induttivo) | 400.000 numero di cicli |
B10d, basso carico | 20.000.000 numero di cicli |
Circuito di protezione | Fusibile sull'uscita di commutazione, a monte |
Frequenza di commutazione max. | 3600 cicli di commut./h |
Corrente continua per percorso della corrente, max. | 3 A |
Protezione esterna per circuito di alimentazione | 1 A ritardato |
Protezione esterna del contatto per percorso della corrente | 5 A rapido o 3,15 A ritardato |
Resistenza ammissibile linea d'ingresso, max. | 70 Ω |
Tensione di alimentazione UB | 24 V, -15 ... 10 % |
Numero uscite di sicurezza (OSSD) | 2 pezzo(i) |
Tipo | Uscita di sicurezza OSSD |
Tipo di tensione | CA/CC |
Elemento di commutazione | Relè, Contatto N.A. |
Elemento di commutazione | Relè, Contatto N.A. |
Tempo di risposta | 20 ms |
Tempo di inizializzazione | 150 ms |
Ritardo reinserimento | 50 ms |
Ritardo di chiusura | 50 ms |
Ritardo alla diseccitazione | 20 ms |
Finestra temporale per monitoraggio della simultaneità, max. | 0,5 s |
Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
Funzione | Collegamento con il dispositivo |
Tipo di collegamento | Morsetto |
Tipo di morsetto | Morsetto a vite |
Numero di poli | 16 poli |
Sezioni di collegamento | 1 x 0,2 a 2,5 mm², filo 1 x 0,2 a 2,5 mm², trefolo 1 x 0,25 a 2,5 mm², trefolo con puntalino 2 x 0,2 a 1,0 mm², filo 2 x 0,2 a 1,5 mm², trefolo 2 x 0,5 a 1,5 mm², trefolo con puntalino doppio (twin) 2 x 0,25 a 1,0 mm², trefolo con puntalino |
Dimensioni (P x H x L) | 22,5 mm x 99 mm x 113,6 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
Alloggiamento in plastica | PA 66 |
Materiale del contatto elettrico | AgSnO2, doratura superficiale |
Peso netto | 200 g |
Colore dell'alloggiamento | Grigio |
Tipo di fissaggio | Fissaggio a scatto |
Durata meccanica | 10.000.000 cicli di azionamento |
Tipo di visualizzazione | LED |
Numero di LED | 3 pezzo(i) |
Temperatura ambiente, funzionamento | -25 ... 55 °C |
Grado di protezione | IP 20 (morsetti) IP 40 (alloggiamento) |
Classe di protezione | II |
Omologazioni | TÜV Süd |
Voce tariffaria doganale | 85371098 |
ECLASS 8.0 | 27371821 |
ECLASS 9.0 | 27371821 |
ETIM 5.0 | EC001452 |