MS851

Lampada di muting

Codice prodotto: 548000

Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
M4-V1-MW3-DS-C-T-M12-200
Lampada di muting
Codice articolo: 50135453
  • Dimensioni (Øx L): 40 mm
Codice articolo: 50135453

Disponibile immediatamente

Serie MS851
Peso netto 80 g
Colore dell'alloggiamento Nero
Tipo di fissaggio Fissaggio passante laterale
Colore della luce Trasparente
Tipo di illuminazione Lampadina a incandescenza E14, 4W/24 V
Grado di protezione IP 54
Omologazioni CSA
UL
Voce tariffaria doganale 85311095
ECLASS 8.0 27371223
ECLASS 9.0 27371223
ETIM 5.0 EC000272
ETIM 6.0 EC000272