MS 348
Parte di collegamento
Idoneo per | BCL 348i BPS 348i |
Tensione di alimentazione UB | 18 ... 30 V, CC, (PELV, classe 2) |
Tipo | PROFINET, PROFINET |
Tipo | USB 2.0 |
Numero di collegamenti | 4 pezzo(i) |
Funzione | PWR / SW IN / OUT |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | male |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 5 poli |
Codifica | Codifica A |
Funzione | Interfaccia di assistenza |
Tipo di collegamento | USB |
Tipo di connettore | USB 2.0 Mini-B |
Funzione | HOST / BUS IN |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | female |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 4 poli |
Codifica | Codifica D |
Funzione | BUS OUT |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | female |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 4 poli |
Codifica | Codifica D |
Forma costruttiva | Cubica |
Dimensioni (P x H x L) | 64 mm x 33,5 mm x 43,5 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | Alluminio pressofuso |
Peso netto | 74 g |
Colore dell'alloggiamento | Rosso |
Tipo di visualizzazione | LED |
Numero di LED | 2 pezzo(i) |
Temperatura ambiente, stoccaggio | 0 ... 40 °C |
Umidità relativa (non condensante) | 90 % |
Grado di protezione | IP 65, Solo con connettori M12 avvitati o collegamenti a vite del cavo e coperchi applicati. Coppia di serraggio minima delle viti di collegamento dell'alloggiamento dell'interfaccia di collegamento: 1,4 Nm! |
Classe di protezione | III |
Procedimento di controllo CEM secondo la norma | EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
Procedimento di controllo degli urti secondo la norma | IEC 60068-2-27, Test Ea |
Procedimento di controllo degli urti permanenti secondo la norma | IEC 60068-2-27, Test Ea |
Procedimento di controllo delle vibrazioni secondo la norma | IEC 60068-2-6, Test Fc |
Voce tariffaria doganale | 84733080 |
ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
ECLASS 8.0 | 27280190 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27280192 |
ECLASS 11.0 | 27280191 |
ECLASS 12.0 | 27280191 |
ECLASS 13.0 | 27280191 |
ECLASS 14.0 | 27280191 |
ECLASS 15.0 | 27280191 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |