MLDSET-M2-2L
Kit sensori di sicurezza
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
Modello speciale | Lampada di muting integrata |
Dispositivo laser di allineamento integrato | No |
Lampada di stato integrata | No |
Tipo | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 |
Categoria | 4, EN ISO 13849 |
Portata | 0,5 ... 6 m |
Numero di raggi | 3 pezzo(i) |
Distanza tra i raggi | 400 mm |
Tipo di sensori muting | Fotocellule a riflessione PRK 25B |
Numero di sensori muting | 2 pezzo(i) |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272703 |
ECLASS 9.0 | 27272703 |
ETIM 5.0 | EC001832 |