MLD535-RT3M-UDC-1900-S2
Kit sensori di sicurezza transceiver
Serie | MLD-UDC |
Tipo di dispositivo | Transceiver |
Modello speciale | Lampada di muting integrata Lampada di stato integrata |
Funzioni | Blocco di avvio/riavvio (RES) Collegamento alternativo per il secondo segnale di muting Configurazione via cablaggio Controllo contattori (EDM), selezionabile Funzione di muting-enable Muting sequenziale a 2 sensori Muting temporale a 4 sensori Prolungamento timeout di muting |
Dispositivo laser di allineamento integrato | No |
Lampada di muting integrata | Sì |
Lampada di stato integrata | Sì |
Tipo | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 6,6E-09 per ora |
Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 |
Categoria | 4, EN ISO 13849 |
Portata | 0,5 ... 6 m |
Portata in combinazione con MLD-XM03 | 0,5 ... 8 m |
Numero di raggi | 3 pezzo(i) |
Distanza tra i raggi | 400 mm |
Peso netto | 8.075 g |
Con colonna di fissaggio | Sì |
Altezza colonna senza base | 1.900 mm |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272703 |
ECLASS 8.0 | 27272703 |
ECLASS 9.0 | 27272703 |
ECLASS 10.0 | 27272703 |
ECLASS 12.0 | 27272703 |
ECLASS 13.0 | 27272703 |
ECLASS 14.0 | 27272703 |
ECLASS 15.0 | 27272703 |
ETIM 5.0 | EC001832 |
ETIM 6.0 | EC001832 |
ETIM 7.0 | EC001832 |
ETIM 8.0 | EC001832 |
ETIM 9.0 | EC001832 |
ETIM 10.0 | EC001832 |