MLD510-XR2L/A-UDC-1000-S2
Kit sensori di sicurezza ricevitore
Serie | MLD-UDC |
Tipo di dispositivo | Ricevitore |
Modello speciale | Elemento di puntamento per dispositivo laser di allineamento |
Funzioni | Blocco di avvio/riavvio (RES), selezionabile Controllo contattori (EDM), selezionabile |
Elemento di puntamento per dispositivo laser di allineamento | Sì |
Lampada di muting integrata | No |
Lampada di stato integrata | No |
Tipo | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 6,6E-09 per ora |
Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 |
Categoria | 4, EN ISO 13849 |
Numero di raggi | 2 pezzo(i) |
Distanza tra i raggi | 500 mm |
Tensione di alimentazione UB | 26,5 ... 31,6 V |
Corrente assorbita da circuito AS-i | 140 mA |
Tipo | AS-Interface Safety at Work |
Funzione | Processo |
Profilo AS-i | S-7.B.1 |
Indirizzo slave | 1..31 programmabili, valore predefinito = 0 |
Tempo di ciclo secondo specifica AS-i | Max. 5 ms ms |
Peso netto | 6.605 g |
Con colonna di fissaggio | Sì |
Altezza colonna senza base | 1.000 mm |
Omologazioni | AS‑i |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272703 |
ECLASS 8.0 | 27272703 |
ECLASS 9.0 | 27272703 |
ECLASS 10.0 | 27272703 |
ECLASS 12.0 | 27272703 |
ECLASS 13.0 | 27272703 |
ECLASS 14.0 | 27272703 |
ECLASS 15.0 | 27272703 |
ETIM 5.0 | EC001832 |
ETIM 6.0 | EC001832 |
ETIM 7.0 | EC001832 |
ETIM 8.0 | EC001832 |
ETIM 9.0 | EC001832 |
ETIM 10.0 | EC001832 |