MLD510-RT2M/A

Transceiver barriera fotoel. multiraggio sicurezza

Codice prodotto: 66538101

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie MLD 500
Tipo di dispositivo Transceiver
Modello speciale Lampada di muting integrata
Lampada di stato integrata
Funzioni Riavvio automatico
Dispositivo laser di allineamento integrato No
Lampada di muting integrata No
Lampada di stato integrata
Tipo 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
MTTFd 204 anni, EN ISO 13849-1
PFHD 6,6E-09 per ora
Durata di utilizzo 20 anni, EN ISO 13849-1
Categoria 4, EN ISO 13849
Portata 0,5 ... 8 m
Numero di raggi 2 pezzo(i)
Distanza tra i raggi 500 mm
Sorgente luminosa LED, Infrarosso
Lunghezza d'onda 850 nm
Forma del segnale di emissione Pulsante
Gruppo di rischio LED Gruppo esente (secondo EN 62471:2008)
Tensione di alimentazione UB 26,5 ... 31,6 V
Corrente assorbita da circuito AS-i 140 mA
Tempo di risposta 30 ms
Ritardo reinserimento 100 ms
Tipo AS-Interface Safety at Work
Funzione Processo
Profilo AS-i S-7.B.1
Indirizzo slave 1..31 programmabili, valore predefinito = 0
Tempo di ciclo secondo specifica AS-i Max. 5 ms ms
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Interfaccia verso la macchina
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Dimensioni (P x H x L) 52 mm x 600 mm x 64,7 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio
Materiale della copertura della lente Plastica / PMMA
Materiale delle calotte terminali Zinco pressofuso
Peso netto 1.400 g
Colore dell'alloggiamento Giallo, RAL 1021
Tipo di fissaggio Montaggio su scanalatura
Supporto girevole
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 2 pezzo(i)
Temperatura ambiente, funzionamento -30 ... 55 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 75 °C
Umidità relativa (non condensante) 0 ... 95 %
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione III
Omologazioni TÜV Süd
c TÜV NRTL US
c UL US
Brevetti USA US 6,418,546 B
US 7,741,595 B
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27272703
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ECLASS 10.0 27272703
ECLASS 12.0 27272703
ECLASS 13.0 27272703
ECLASS 14.0 27272703
ECLASS 15.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
ETIM 7.0 EC001832
ETIM 8.0 EC001832
ETIM 9.0 EC001832
ETIM 10.0 EC001832
Modello CAD 3D - MLD510-RT2M/A - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Istruzioni per l'applicazione - pdf
Manuale di istruzioni - MLD 300, MLD 500 - pdf
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf
Certificato - TÜV Süd - pdf
Certificato - c TÜV NRTL US - pdf
Certificato - c CSA US - pdf
Certificato - TÜV Süd UKCA - pdf