MLD510-R4E/A
Ricevitore barriera fotoelettrica multiraggio di sicurezza
Serie | MLD 500 |
Tipo di dispositivo | Ricevitore |
Modello speciale | Presa di collegamento per lampada di muting esterna |
Funzioni | Riavvio automatico |
Elemento di puntamento per dispositivo laser di allineamento | No |
Lampada di muting integrata | No |
Lampada di stato integrata | No |
Tipo | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 204 anni, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 6,6E-09 per ora |
Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 |
Categoria | 4, EN ISO 13849 |
Numero di raggi | 4 pezzo(i) |
Distanza tra i raggi | 300 mm |
Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione dalla sovratensione |
Tensione di alimentazione UB | 26,5 ... 31,6 V |
Corrente assorbita da circuito AS-i | 50 mA |
Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
Tipo | Uscita di commutazione digitale |
Tensione di commutazione high min. | 18,2 V |
Tensione di commutazione low max. | 2,5 V |
Tensione di commutazione tip. | 23 V |
Tipo di tensione | CC |
Tempo di risposta | 30 ms |
Ritardo reinserimento | 100 ms |
Tipo | AS-Interface Safety at Work |
Funzione | Processo |
Profilo AS-i | Slave sicuro |
Indirizzo slave | 1..31 programmabili, valore predefinito = 0 |
Tempo di ciclo secondo specifica AS-i | Max. 5 ms ms |
Numero di collegamenti | 2 pezzo(i) |
Funzione | Interfaccia verso la macchina |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 5 poli |
Funzione | Lampada di muting esterna |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 5 poli |
Dimensioni (P x H x L) | 52 mm x 1.000 mm x 64,7 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | Alluminio |
Materiale della copertura della lente | Plastica / PMMA |
Materiale delle calotte terminali | Zinco pressofuso |
Peso netto | 2.200 g |
Colore dell'alloggiamento | Giallo, RAL 1021 |
Tipo di fissaggio | Montaggio su scanalatura Supporto girevole |
Tipo di visualizzazione | LED |
Numero di LED | 2 pezzo(i) |
Temperatura ambiente, funzionamento | -30 ... 55 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 75 °C |
Umidità relativa (non condensante) | 0 ... 95 % |
Grado di protezione | IP 67 |
Classe di protezione | III |
Omologazioni | TÜV Süd c TÜV NRTL US c UL US |
Brevetti USA | US 6,418,546 B US 7,741,595 B |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272703 |
ECLASS 8.0 | 27272703 |
ECLASS 9.0 | 27272703 |
ECLASS 10.0 | 27272703 |
ECLASS 12.0 | 27272703 |
ECLASS 13.0 | 27272703 |
ECLASS 14.0 | 27272703 |
ECLASS 15.0 | 27272703 |
ETIM 5.0 | EC001832 |
ETIM 6.0 | EC001832 |
ETIM 7.0 | EC001832 |
ETIM 8.0 | EC001832 |
ETIM 9.0 | EC001832 |
ETIM 10.0 | EC001832 |