MLD500-T4L-UDC-1600-S2
Kit sensori di sicurezza trasmettitore
Serie | MLD-UDC |
Tipo di dispositivo | Trasmettitore |
Modello speciale | Dispositivo laser di allineamento integrato |
Dispositivo laser di allineamento integrato | Sì |
Lampada di stato integrata | No |
Tipo | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 |
Categoria | 4, EN ISO 13849 |
Portata | 0,5 ... 50 m |
Numero di raggi | 4 pezzo(i) |
Distanza tra i raggi | 300 mm |
Peso netto | 9.520 g |
Con colonna di fissaggio | Sì |
Altezza colonna senza base | 1.600 mm |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272703 |
ECLASS 8.0 | 27272703 |
ECLASS 9.0 | 27272703 |
ECLASS 10.0 | 27272703 |
ECLASS 12.0 | 27272703 |
ECLASS 13.0 | 27272703 |
ECLASS 14.0 | 27272703 |
ECLASS 15.0 | 27272703 |
ETIM 5.0 | EC001832 |
ETIM 6.0 | EC001832 |
ETIM 7.0 | EC001832 |
ETIM 8.0 | EC001832 |
ETIM 9.0 | EC001832 |
ETIM 10.0 | EC001832 |