MLD300-XT2

Trasmettitore barriera fotoelettrica multiraggio di sicurezza

Codice prodotto: 66001500

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie MLD 300
Tipo di dispositivo Trasmettitore
Funzioni Riduzione della portata
Dispositivo laser di allineamento integrato No
Tipo 2, IEC/EN 61496
SIL 1, IEC 61508
SILCL 1, IEC/EN 62061
MTTFd 204 anni, EN ISO 13849-1
Durata di utilizzo 20 anni, EN ISO 13849-1
Portata 20 ... 70 m
Numero di raggi 2 pezzo(i)
Distanza tra i raggi 500 mm
Sorgente luminosa LED, Infrarosso
Lunghezza d'onda 850 nm
Forma del segnale di emissione Pulsante
Gruppo di LED 1
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione dalla sovratensione
Tensione di alimentazione UB 24 V, CC, -20 ... 20 %
Corrente assorbita, max. 50 mA, Senza carico esterno
Protezione Esterna con max. 3 A
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Interfaccia verso la macchina
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Sezione dei conduttori ammessa, tip. 0,25 mm²
Lunghezza cavo di collegamento, max. 100 m
Resistenza di cavo ammessa per carico, max. 200 Ω
Dimensioni (P x H x L) 52 mm x 600 mm x 64,7 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio
Materiale della copertura della lente Plastica / PMMA
Materiale delle calotte terminali Zinco pressofuso
Peso netto 1.400 g
Colore dell'alloggiamento Giallo, RAL 1021
Tipo di fissaggio Montaggio su scanalatura
Supporto girevole
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 2 pezzo(i)
Temperatura ambiente, funzionamento -30 ... 55 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 75 °C
Umidità relativa (non condensante) 0 ... 95 %
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione III
Omologazioni TÜV Süd
c TÜV NRTL US
c UL US
Brevetti USA US 6,418,546 B
US 7,741,595 B
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27272703
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ECLASS 10.0 27272703
ECLASS 12.0 27272703
ECLASS 13.0 27272703
ECLASS 14.0 27272703
ECLASS 15.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
ETIM 7.0 EC001832
ETIM 8.0 EC001832
ETIM 9.0 EC001832
ETIM 10.0 EC001832
Modello CAD 3D - MLD300-XT2 - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Istruzioni per l'applicazione - pdf
Foglietto illustrativo - pdf
Manuale di istruzioni - MLD 300, MLD 500 - pdf
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf
Certificato - TÜV Süd - pdf
Certificato - c TÜV NRTL US - pdf
Certificato - c CSA US - pdf