MLC520R20-900-EX2
Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Serie | MLC 500 |
Tipo di dispositivo | Ricevitore |
Contiene | 2 tasselli scorrevoli BT-NC |
Applicazione | Protezione delle mani |
Pacchetto di funzioni | Standard |
Funzioni | Blocco di avvio/riavvio (RES) Commutazione canale di trasmissione Configurazione via cablaggio Controllo contattori (EDM) |
Tipo | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 7,73E-09 per ora |
Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 |
Categoria | 4, EN ISO 13849 |
Risoluzione | 20 mm |
Altezza del campo protetto | 900 mm |
Sincronizzazione | Ottica tra trasmettitore e ricevitore |
Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione dalla sovratensione |
Tensione di alimentazione UB | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
Corrente assorbita, max. | 150 mA |
Protezione | 2 A a ritardo medio |
Numero di ingressi di commutazione digitali | 3 pezzo(i) |
Tipo | Ingresso di commutazione digitale |
Tensione di commutazione high min. | 18 V |
Tensione di commutazione low max. | 2,5 V |
Tensione di commutazione tip. | 22,5 V |
Tipo di tensione | CC |
Funzione | Ingresso di comando, selezione modo operativo 1 o 4 |
Funzione | Ingresso di comando, selezione modo operativo 2 o 5 |
Funzione | Ingresso di comando, selezione modo operativo 3 o 6 |
Numero uscite di sicurezza (OSSD) | 2 pezzo(i) |
Tipo | Uscita di sicurezza OSSD |
Tensione di commutazione high min. | 18 V |
Tensione di commutazione low max. | 2,5 V |
Tensione di commutazione tip. | 22,5 V |
Tipo di tensione | CC |
Carico di corrente max. | 380 mA |
Induttanza di carico | 2.000 µH |
Capacitanza di carico | 0,3 µF |
Corrente residua, max. | 0,2 mA |
Corrente residua tip. | 0,002 mA |
Caduta di tensione | 1,5 V |
Principio di commutazione | Commutante a +24 V |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Principio di commutazione | Commutante a +24 V |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Tempo di risposta | 17 ms |
Ritardo reinserimento | 100 ms |
Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
Funzione | Interfaccia verso la macchina |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | male |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 8 poli |
Sezione dei conduttori ammessa, tip. | 0,25 mm² |
Lunghezza cavo di collegamento, max. | 100 m |
Resistenza di cavo ammessa per carico, max. | 200 Ω |
Dimensioni (P x H x L) | 30,7 mm x 966 mm x 40,3 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | Alluminio |
Materiale della copertura della lente | Plastica/PC |
Materiale delle calotte terminali | Zinco pressofuso |
Peso netto | 1.050 g |
Colore dell'alloggiamento | Argento |
Tipo di fissaggio | Montaggio su colonna di fissaggio Montaggio su scanalatura Staffe di fissaggio Supporto girevole |
Tipo di visualizzazione | Display a 7 segmenti LED |
Numero di LED | 2 pezzo(i) |
Temperatura ambiente, funzionamento | 0 ... 55 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -30 ... 70 °C |
Umidità relativa (non condensante) | 0 ... 95 % |
Categoria di apparecchi Ex | 3D 3G |
Gruppo di apparecchi Ex | II |
Temperatura di superficie ammessa | T<85° (T4) °C |
Tipo di protezione antideflagrante | Protezione «tc» mediante l'alloggiamento «nA» non scintillante |
Ex-Zone | 2 22 |
Grado di protezione | IP 65 |
Classe di protezione | III |
Omologazioni | TÜV Süd c TÜV NRTL US c UL US |
Resistenza alle vibrazioni | 50 m/s² |
Procedimento di controllo dell'oscillazione secondo la norma | IEC/EN 60068-2-6 |
Resistenza agli urti | 100 m/s² |
Procedimento di controllo degli urti secondo la norma | IEC/EN 60068-2-6 |
Brevetti USA | US 6,418,546 B |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272704 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ECLASS 10.0 | 27272704 |
ECLASS 11.0 | 27272704 |
ECLASS 12.0 | 27272704 |
ECLASS 13.0 | 27272704 |
ECLASS 14.0 | 27272704 |
ECLASS 15.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |