MLC520-S-14-510
Kit sensori di sicurezza
Serie | MLC 520S |
Tipo di dispositivo | Kit (trasmettitore e ricevitore) |
Contiene | 4 staffe di fissaggio BT-MLC-S-C 4 staffe di fissaggio BT-MLC-S-O |
Applicazione | Protezione delle dita |
Funzioni | Avvio/riavvio automatico Blocco di avvio/riavvio (RES) Controllo contattori (EDM) |
Tipo | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 2,64E-09 per ora |
Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 |
Categoria | 4, EN ISO 13849 |
Risoluzione | 14 mm |
Altezza del campo protetto | 510 mm |
Portata | 0,2 ... 6 m |
Numero di raggi | 51 pezzo(i) |
Sincronizzazione | Ottica tra trasmettitore e ricevitore |
Sorgente luminosa | LED, Infrarosso |
Lunghezza d'onda | 850 nm |
Forma del segnale di emissione | Pulsante |
Gruppo di rischio LED | Gruppo esente (secondo EN 62471:2008) |
Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione dalla sovratensione |
Tensione di alimentazione UB | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
Numero uscite di sicurezza (OSSD) | 2 pezzo(i) |
Tipo | Uscita di sicurezza OSSD |
Tensione di commutazione high min. | 18 V |
Tensione di commutazione low max. | 2,5 V |
Tensione di commutazione tip. | 22,5 V |
Tipo di tensione | CC |
Induttanza di carico | 2.000 µH |
Capacitanza di carico | 1 µF |
Corrente residua, max. | 200 mA |
Corrente residua tip. | 2 mA |
Principio di commutazione | Commutante a +24 V |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Principio di commutazione | Commutante a +24 V |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Tempo di risposta | 11 ms |
Numero di collegamenti | 2 pezzo(i) |
Funzione | Collegamento del dispositivo trasmettitore |
Tipo di collegamento | Cavo con connettore circolare |
Lunghezza cavo | 160 mm |
Materiale della guaina | PUR |
Colore del cavo | Nero |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | male |
Materiale | Plastica |
Numero di poli | 5 poli |
Funzione | Collegamento del dispositivo ricevitore |
Tipo di collegamento | Cavo con connettore circolare |
Lunghezza cavo | 160 mm |
Materiale della guaina | PUR |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | male |
Materiale | Plastica |
Numero di poli | 5 poli |
Dimensioni (P x H x L) | 15,4 mm x 510 mm x 32,6 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | Alluminio |
Materiale della copertura della lente | Plastica / PMMA |
Materiale delle calotte terminali | Plastica |
Peso netto | 2.600 g |
Colore dell'alloggiamento | Giallo, RAL 1021 |
Tipo di fissaggio | Staffa di montaggio a C Staffa di montaggio a L Staffa di montaggio a O |
Temperatura ambiente, funzionamento | -10 ... 55 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -30 ... 70 °C |
Umidità relativa (non condensante) | 15 ... 95 % |
Grado di protezione | IP 65 |
Classe di protezione | III |
Omologazioni | TÜV Süd |
Resistenza alle vibrazioni | 50 m/s² |
Procedimento di controllo dell'oscillazione secondo la norma | IEC/EN 60068-2-6 |
Resistenza agli urti | 98,1 m/s² |
Procedimento di controllo degli urti secondo la norma | EN 60068-2-29 |
Brevetti USA | US 6,418,546 B |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272704 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ECLASS 10.0 | 27272704 |
ECLASS 11.0 | 27272704 |
ECLASS 12.0 | 27272704 |
ECLASS 13.0 | 27272704 |
ECLASS 14.0 | 27272704 |
ECLASS 15.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |