MLC500T30-450
Trasmettitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Serie | MLC 500 |
Tipo di dispositivo | Trasmettitore |
Contiene | 2 tasselli scorrevoli BT-NC |
Applicazione | Protezione delle mani |
Funzioni | Commutazione canale di trasmissione Riduzione della portata |
Tipo | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 |
Risoluzione | 30 mm |
Altezza del campo protetto | 450 mm |
Portata | 0 ... 10 m |
Sincronizzazione | Ottica tra trasmettitore e ricevitore |
Sorgente luminosa | LED, Infrarosso |
Lunghezza d'onda | 940 nm |
Potenza media del diodo transmettitore | 50 µW |
Forma del segnale di emissione | Pulsante |
Gruppo di rischio LED | Gruppo esente (secondo EN 62471:2008) |
Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione dalla sovratensione |
Tensione di alimentazione UB | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
Corrente assorbita, max. | 50 mA |
Protezione | 2 A a ritardo medio |
Numero di ingressi di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
Tipo | Ingresso di commutazione digitale |
Tensione di commutazione high min. | 18 V |
Tensione di commutazione low max. | 2,5 V |
Tensione di commutazione tip. | 22,5 V |
Tipo di tensione | CC |
Funzione | Ingresso di comando, riduzione della portata |
Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
Funzione | Interfaccia verso la macchina |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | male |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 5 poli |
Sezione dei conduttori ammessa, tip. | 0,25 mm² |
Lunghezza cavo di collegamento, max. | 100 m |
Resistenza di cavo ammessa per carico, max. | 200 Ω |
Dimensioni (P x H x L) | 29 mm x 516 mm x 35,4 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | Alluminio |
Materiale della copertura della lente | Plastica / PMMA |
Materiale delle calotte terminali | Zinco pressofuso |
Peso netto | 600 g |
Colore dell'alloggiamento | Giallo, RAL 1021 |
Tipo di fissaggio | Montaggio su colonna di fissaggio Montaggio su scanalatura Staffe di fissaggio Supporto girevole |
Tipo di visualizzazione | LED |
Numero di LED | 2 pezzo(i) |
Temperatura ambiente, funzionamento | -30 ... 55 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -30 ... 70 °C |
Umidità relativa (non condensante) | 0 ... 95 % |
Grado di protezione | IP 65 |
Classe di protezione | III |
Omologazioni | KCs S Mark TÜV Süd c TÜV NRTL US c UL US |
Resistenza alle vibrazioni | 50 m/s² |
Procedimento di controllo dell'oscillazione secondo la norma | IEC/EN 60068-2-6 |
Resistenza agli urti | 100 m/s² |
Procedimento di controllo degli urti secondo la norma | IEC/EN 60068-2-6 |
Brevetti USA | US 6,418,546 B |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272704 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ECLASS 10.0 | 27272704 |
ECLASS 11.0 | 27272704 |
ECLASS 12.0 | 27272704 |
ECLASS 13.0 | 27272704 |
ECLASS 14.0 | 27272704 |
ECLASS 15.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |