MD 7XXP-11-88IO3-12
Cassetta di derivazione
Elemento di commutazione | PNP |
Corrente totale | 1,5 A |
Tensione nominale di ingresso UN | 24 V CC |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Funzione | Collegamento al comando |
Grandezza della filettatura | M12 |
Numero di poli | 12 poli |
Codifica | Codifica A |
Tipo | male |
Numero di collegamenti | 8 pezzo(i) |
Grandezza della filettatura | M8 |
Numero di poli | 3 poli |
Codifica | Codifica A |
Tipo | female |
Materiale | Plastica |
Materiale della guarnizione O-ring | TPU |
Materiale dei contatti | Dorato |
Corrente di funzionamento per contatto | 1,5 A |
Forma costruttiva | Cubica |
Dimensioni (P x H x L) | 30 mm x 31,5 mm x 127 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
Peso netto | 127 g |
Coppia di serraggio viti | 0,4 N·m |
Tipo di visualizzazione | LED |
Temperatura ambiente, funzionamento | -20 ... 70 °C, In funzione del cavo collegato |
Grado di protezione | IP65 IP 67 |
Omologazioni | c UL US |
Voce tariffaria doganale | 85369010 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279219 |
ECLASS 9.0 | 27440108 |
ECLASS 10.0 | 27440108 |
ECLASS 11.0 | 27440108 |
ECLASS 12.0 | 27440108 |
ECLASS 13.0 | 27440108 |
ECLASS 14.0 | 27440108 |
ECLASS 15.0 | 27440108 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC003558 |
ETIM 8.0 | EC002585 |
ETIM 9.0 | EC002585 |
ETIM 10.0 | EC002585 |