MD 7XXP-11-82IO5-FK

Cassetta di derivazione

Codice prodotto: 50130994

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon Icon
Elemento di commutazione PNP
Corrente totale ≤ 2 x 8 A
Tensione nominale di ingresso UN 24 V CC
Tipo di collegamento Morsetto
Funzione Collegamento al comando
Numero di poli 21 poli
Materiale della calotta Polibutilene (PBT)
Numero di collegamenti 8 pezzo(i)
Grandezza della filettatura M12
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica A
Tipo female
Materiale Plastica
Materiale della guarnizione O-ring TPU
Materiale dei contatti Dorato
Corrente di funzionamento per contatto 4 A
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 50 mm x 15 mm x 150 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Peso netto 210 g
Tipo di visualizzazione LED
Temperatura ambiente, funzionamento -20 ... 70 °C
Grado di protezione IP65
IP 67
Omologazioni c UL US
Voce tariffaria doganale 85369010
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279219
ECLASS 9.0 27440108
ECLASS 10.0 27440108
ECLASS 11.0 27440108
ECLASS 12.0 27440108
ECLASS 13.0 27440108
ECLASS 14.0 27440108
ECLASS 15.0 27440108
ETIM 5.0 EC002585
ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC003558
ETIM 8.0 EC002585
ETIM 9.0 EC002585
ETIM 10.0 EC002585
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Dichiarazione di conformità CE - pdf