MD 7XXP-11-82IO4-K050

Cassetta di derivazione

Codice prodotto: 50130601

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon Icon
Elemento di commutazione PNP
Corrente totale 10 A
Tensione nominale di ingresso UN 24 V CC
Tipo di collegamento Cavo
Funzione Collegamento al comando
Lunghezza cavo 5.000 mm
Numero di conduttori 11 pezzo(i)
Colore della guaina Grigio
Senza silicone No
Modello di cavo Cavo di collegamento (aperto da un lato)
Diametro del cavo (esterno) 8,1 mm
Lunghezza cavo 5.000 mm
Materiale della guaina PUR
Idoneità per catena portacavi
Velocità di traslazione Max. 2 m/s con 5 m di lunghezza del percorso di spostamento orizzontale e accelerazione max. di 5 m/s²
Resistenza della guaina esterna Resistenza all'idrolisi e ai microbi, buona resistenza alle sostanze chimiche, all'olio e alla benzina ai sensi della VDE 0472 paragrafo 803 test B, con ritardo di propagazione della fiamma secondo UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2
Numero di collegamenti 8 pezzo(i)
Grandezza della filettatura M12
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica A
Tipo female
Materiale Plastica
Materiale della guarnizione O-ring TPU
Materiale dei contatti Dorato
Corrente di funzionamento per contatto 4 A
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 50 mm x 32 mm x 90 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Peso netto 830 g
Coppia di serraggio viti 0,6 N·m
Cicli di curvatura 2.000.000 pezzo(i)
Raggio di curvatura posa flessibile, min. Min. 12 x diametro del cavo
Tipo di visualizzazione LED
Temperatura ambiente, funzionamento -5 ... 70 °C
Grado di protezione IP65
IP 67
Omologazioni c UL US
Voce tariffaria doganale 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279219
ECLASS 9.0 27440108
ECLASS 10.0 27440108
ECLASS 11.0 27440108
ECLASS 12.0 27440108
ECLASS 13.0 27440108
ECLASS 14.0 27440108
ECLASS 15.0 27440108
ETIM 5.0 EC002585
ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC002585
ETIM 8.0 EC002585
ETIM 9.0 EC002585
ETIM 10.0 EC002585
Macro EPLAN - edz
Dichiarazione di conformità CE - pdf