MD 7XXP-11-82IO4-K030
Cassetta di derivazione
Elemento di commutazione | PNP |
Corrente totale | 10 A |
Tensione nominale di ingresso UN | 24 V CC |
Tipo di collegamento | Cavo |
Funzione | Collegamento al comando |
Lunghezza cavo | 3.000 mm |
Numero di conduttori | 11 pezzo(i) |
Colore della guaina | Grigio |
Senza silicone | No |
Modello di cavo | Cavo di collegamento (aperto da un lato) |
Diametro del cavo (esterno) | 8,1 mm |
Lunghezza cavo | 3.000 mm |
Materiale della guaina | PUR |
Idoneità per catena portacavi | Sì |
Velocità di traslazione | Max. 2 m/s con 5 m di lunghezza del percorso di spostamento orizzontale e accelerazione max. di 5 m/s² |
Resistenza della guaina esterna | Resistenza all'idrolisi e ai microbi, buona resistenza alle sostanze chimiche, all'olio e alla benzina ai sensi della VDE 0472 paragrafo 803 test B, con ritardo di propagazione della fiamma secondo UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2 |
Numero di collegamenti | 8 pezzo(i) |
Grandezza della filettatura | M12 |
Numero di poli | 4 poli |
Codifica | Codifica A |
Tipo | female |
Materiale | Plastica |
Materiale della guarnizione O-ring | TPU |
Materiale dei contatti | Dorato |
Corrente di funzionamento per contatto | 4 A |
Forma costruttiva | Cubica |
Dimensioni (P x H x L) | 50 mm x 32 mm x 90 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
Peso netto | 560 g |
Coppia di serraggio viti | 0,6 N·m |
Cicli di curvatura | 2.000.000 pezzo(i) |
Raggio di curvatura posa flessibile, min. | Min. 12 x diametro del cavo |
Tipo di visualizzazione | LED |
Temperatura ambiente, funzionamento | -5 ... 70 °C |
Grado di protezione | IP65 IP 67 |
Omologazioni | c UL US |
Voce tariffaria doganale | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279219 |
ECLASS 9.0 | 27440108 |
ECLASS 10.0 | 27440108 |
ECLASS 11.0 | 27440108 |
ECLASS 12.0 | 27440108 |
ECLASS 13.0 | 27440108 |
ECLASS 14.0 | 27440108 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC002585 |
ETIM 8.0 | EC002585 |
ETIM 9.0 | EC002585 |