MD 7XXP-11-42IO5-12

Cassetta di derivazione

Codice prodotto: 50130610

Icon Icon Icon Icon
Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
MD 7XXP-11-82IO5-13
Cassetta di derivazione
Codice articolo: 50130608
  • Collegamenti cassetta di derivazione: 8 pezzo(i)
  • Cassetta di derivazione, grandezza della filettatura: M12
  • Cassetta di derivazione, numero di poli: 5 poli
  • Collegamento master: Connettore circolare, M23
Codice articolo: 50130608

Disponibile immediatamente

Elemento di commutazione PNP
Corrente totale 1,5 A
Tensione nominale di ingresso UN 24 V CC
Tipo di collegamento Connettore circolare
Funzione Collegamento al comando
Grandezza della filettatura M12
Numero di poli 12 poli
Codifica Codifica A
Tipo male
Numero di collegamenti 4 pezzo(i)
Grandezza della filettatura M12
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica A
Tipo female
Materiale Plastica
Materiale della guarnizione O-ring TPU
Materiale dei contatti Dorato
Corrente di funzionamento per contatto 1,5 A
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 50 mm x 31 mm x 100 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Peso netto 105 g
Coppia di serraggio viti 0,6 N·m
Tipo di visualizzazione LED
Temperatura ambiente, funzionamento -20 ... 60 °C, In funzione del cavo collegato
Grado di protezione IP65
IP 67
Omologazioni c UL US
Voce tariffaria doganale 85369010
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279219
ECLASS 9.0 27440108
ECLASS 10.0 27440108
ECLASS 11.0 27440108
ECLASS 12.0 27440108
ECLASS 13.0 27440108
ECLASS 14.0 27440108
ETIM 5.0 EC002585
ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC003558
ETIM 8.0 EC002585
ETIM 9.0 EC002585
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Dichiarazione di conformità CE - pdf