MD 798i-11-82/L5-2222
Master IO-Link
Serie | MD 700i |
Tipo | Master IO-Link |
Idoneo per | Sensori IO-Link |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Numero di ingressi di commutazione digitali | 4 pezzo(i) |
Tensione di alimentazione UB | 24 V |
Corrente assorbita, max. | 11.000 mA |
Numero uscite di commutazione digitali | 4 pezzo(i) |
Numero di uscite di commutazione digitali per ogni collegamento del sensore | 1 pezzo(i) |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Tipo | EtherNet IP IO-Link Modbus TCP PROFINET Riconoscimento automatico protocollo |
COM-Mode | COM1 COM2 COM3 |
Tipo di porta | A & B |
Specifica | V1.1 |
SIO-Mode support | Sì |
Quick Connect (QC) | < 150 ms |
Funzione | Parametrizzazione / dati di processo |
Conformance Class | B |
Protocollo | PROFINET RT |
Funzionalità switch | Integrato |
Velocità di trasmissione | 10 Mbit/s 100 Mbit/s |
Numero di collegamenti | 12 pezzo(i) |
Collegamenti sensore | 8 pezzo(i) |
Collegamenti per l’alimentazione elettrica | 2 pezzo(i) |
Numero di collegamenti di interfaccia | 2 pezzo(i) |
Funzione | Interfaccia dati |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | female |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 4 poli |
Codifica | Codifica D |
Funzione | Interfaccia dati |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | female |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 4 poli |
Codifica | Codifica D |
Funzione | Collegamento con il dispositivo |
Tipo di collegamento | Connettore circolare, Vale per i collegamenti X0 / X1 / X2 / X3 |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | female |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 5 poli |
Codifica | Codifica A |
Funzione | Collegamento con il dispositivo |
Tipo di collegamento | Connettore circolare, Vale per i collegamenti X4 / X5 / X6 / X7 |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | female |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 5 poli |
Codifica | Codifica A |
Funzione | Alimentazione di tensione |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | female |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 5 poli |
Codifica | Codifica L |
Funzione | Alimentazione di tensione |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | male |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 5 poli |
Codifica | Codifica L |
Dimensioni (P x H x L) | 60,4 mm x 39 mm x 230,4 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Plastica Senza alogeni |
Peso netto | 567 g |
Temperatura ambiente, funzionamento | -40 ... 70 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 85 °C |
Grado di protezione | IP65 IP 67 IP 69K |
Omologazioni | c UL US |
Voce tariffaria doganale | 85176200 |
ECLASS 5.1.4 | 19030117 |
ECLASS 8.0 | 19170106 |
ECLASS 9.0 | 19170106 |
ECLASS 10.0 | 19170490 |
ECLASS 11.0 | 19170490 |
ECLASS 12.0 | 19170490 |
ECLASS 13.0 | 19170490 |
ECLASS 14.0 | 19170490 |
ECLASS 15.0 | 19170490 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC003558 |
ETIM 8.0 | EC000734 |
ETIM 9.0 | EC000734 |
ETIM 10.0 | EC000734 |