MD 748i-11-42/L5-2222
Master IO-Link
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
Serie | MD 700i |
Tipo | Master IO-Link |
Idoneo per | Sensori IO-Link |
Tensione di alimentazione UB | 20 ... 30 V, CC |
Corrente assorbita, max. | 4.000 mA |
Numero di uscite di commutazione digitali per ogni collegamento del sensore | 1 pezzo(i) |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP / NPN commutabile |
Tipo | IO-Link, PROFINET |
COM-Mode | COM1 COM2 COM3 |
Tipo di porta | A |
Specifica | V1.0.1 V1.1 |
SIO-Mode support | Sì |
Dual Channel | Sì |
Funzione | Processo |
Conformance Class | B |
Protocollo | PROFINET RT |
Funzionalità switch | Integrato |
Velocità di trasmissione | 10 Mbit/s 100 Mbit/s |
Numero di collegamenti | 8 pezzo(i) |
Collegamenti sensore | 4 pezzo(i) |
Collegamenti per l’alimentazione elettrica | 2 pezzo(i) |
Numero di collegamenti di interfaccia | 2 pezzo(i) |
Funzione | Interfaccia dati Interfaccia di configurazione |
Tipo di collegamento | Connettore circolare, Vale per i collegamenti del sensore 1 - 4 |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | female |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 5 poli |
Codifica | Codifica A |
Funzione | Interfaccia dati Interfaccia di configurazione |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | female |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 4 poli |
Codifica | Codifica D |
Funzione | Alimentazione di tensione |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | female |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 4 poli |
Codifica | Codifica D |
Funzione | Alimentazione di tensione |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | male |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 5 poli |
Codifica | Codifica A |
Funzione | Collegamento al sensore |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | female |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 5 poli |
Codifica | Codifica A |
Dimensioni (P x H x L) | 51,8 mm x 42,7 mm x 154 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
Peso netto | 454 g |
Temperatura ambiente, funzionamento | 0 ... 55 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 70 °C |
Grado di protezione | IP 67 |
Omologazioni | c UL US |
Voce tariffaria doganale | 85176200 |
ECLASS 5.1.4 | 19030117 |
ECLASS 8.0 | 19170106 |
ECLASS 9.0 | 19170106 |
ECLASS 10.0 | 19170490 |
ECLASS 11.0 | 19170490 |
ECLASS 12.0 | 19170490 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC003558 |
ETIM 8.0 | EC000734 |