MD 742-11-88IO3-12
Master IO-Link
Serie | MD 700i |
Tipo | Hub IO |
Tensione di alimentazione UB | 24 V |
Corrente assorbita, max. | 120 mA |
Numero di ingressi di commutazione digitali | 8 pezzo(i) |
Tipo | IO-Link |
COM-Mode | COM2 |
Tipo di porta | A |
Specifica | V1.1 |
SIO-Mode support | Sì |
Numero di collegamenti | 9 pezzo(i) |
Collegamenti sensore | 8 pezzo(i) |
Collegamenti per l’alimentazione elettrica | 1 pezzo(i) |
Funzione | Collegamento al master IO-Link |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | male |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 5 poli |
Codifica | Codifica A |
Funzione | Collegamento con il dispositivo |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M8 |
Tipo | female |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 3 poli |
Dimensioni (P x H x L) | 32 mm x 39 mm x 144,3 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Plastica Senza alogeni |
Peso netto | 32 g |
Temperatura ambiente, funzionamento | -40 ... 70 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 85 °C |
Grado di protezione | IP65 IP 67 IP 69K |
Omologazioni | c UL US |
Voce tariffaria doganale | 85176200 |
ECLASS 5.1.4 | 19030117 |
ECLASS 8.0 | 19170106 |
ECLASS 9.0 | 19170106 |
ECLASS 10.0 | 19170490 |
ECLASS 11.0 | 19170490 |
ECLASS 12.0 | 19170490 |
ECLASS 13.0 | 19170490 |
ECLASS 14.0 | 19170490 |
ECLASS 15.0 | 19170490 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC003558 |
ETIM 8.0 | EC000734 |
ETIM 9.0 | EC000734 |
ETIM 10.0 | EC000734 |