MD 742-11-82IO5-12

Master IO-Link

Codice prodotto: 50144901

Disponibile immediatamente

Icon Icon
Serie MD 700i
Tipo Hub IO
Tensione di alimentazione UB 24 V
Corrente assorbita, max. 15 mA
Numero di ingressi di commutazione digitali 8 pezzo(i)
Tipo IO-Link
COM-Mode COM2
Tipo di porta A
Specifica V1.1
SIO-Mode support
Numero di collegamenti 9 pezzo(i)
Collegamenti sensore 8 pezzo(i)
Collegamenti per l’alimentazione elettrica 1 pezzo(i)
Funzione Collegamento al master IO-Link
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica A
Funzione Collegamento con il dispositivo
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica A
Dimensioni (P x H x L) 54 mm x 27,4 mm x 150 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Senza alogeni
Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 70 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 85 °C
Grado di protezione IP65
IP 67
IP 69K
Omologazioni c UL US
Voce tariffaria doganale 85176200
ECLASS 5.1.4 19030117
ECLASS 8.0 19170106
ECLASS 9.0 19170106
ECLASS 10.0 19170490
ECLASS 11.0 19170490
ECLASS 12.0 19170490
ECLASS 13.0 19170490
ECLASS 14.0 19170490
ECLASS 15.0 19170490
ETIM 5.0 EC002585
ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC003558
ETIM 8.0 EC000734
ETIM 9.0 EC000734
ETIM 10.0 EC000734
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
IODD - V 1.1 - zip
Manuale di istruzioni - pdf
Scheda dati - pdf
Dépliant prodotti - pdf