MD 248i-12-8K/L4-2R2K

Master IO-Link

Codice prodotto: 50131483

Icon Icon
Serie MD 200i
Tipo Master IO-Link
Idoneo per Sensori IO-Link
Tensione di alimentazione UB 18 ... 30 V, CC
Numero di uscite di commutazione digitali per ogni collegamento del sensore 1 pezzo(i)
Elemento di commutazione Transistor, PNP / NPN commutabile
Tipo IO-Link, PROFINET
COM-Mode COM1
COM2
COM3
Tipo di porta A
Specifica V1.0.1
V1.1
SIO-Mode support
Dual Channel
Funzione Processo
Conformance Class B
Protocollo PROFINET RT
Funzionalità switch Integrato
Velocità di trasmissione 10 Mbit/s
100 Mbit/s
Numero di collegamenti 14 pezzo(i)
Collegamenti sensore 8 pezzo(i)
Collegamenti per l’alimentazione elettrica 4 pezzo(i)
Numero di collegamenti di interfaccia 2 pezzo(i)
Funzione Interfaccia dati
Interfaccia di configurazione
Tipo di collegamento RJ45
Funzione Interfaccia dati
Interfaccia di configurazione
Tipo di collegamento RJ45
Funzione Alimentazione di tensione
Tipo di collegamento Morsetto
Numero di poli 4 poli
Funzione Alimentazione di tensione
Tipo di collegamento Morsetto
Numero di poli 4 poli
Funzione Alimentazione di tensione
Tipo di collegamento Morsetto
Numero di poli 4 poli
Funzione Alimentazione di tensione
Tipo di collegamento Morsetto
Numero di poli 4 poli
Funzione Collegamento ad 8 sensori
Tipo di collegamento Morsetto
Numero di poli 4 poli
Dimensioni (P x H x L) 44 mm x 98 mm x 109 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Peso netto 285 g
Temperatura ambiente, funzionamento 0 ... 70 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 70 °C
Grado di protezione IP 20
Omologazioni c UL US
Voce tariffaria doganale 85176200
ECLASS 5.1.4 19030117
ECLASS 8.0 19170106
ECLASS 9.0 19170106
ECLASS 10.0 19170490
ECLASS 11.0 19170490
ECLASS 12.0 19170490
ETIM 5.0 EC000734
ETIM 6.0 EC000734
ETIM 7.0 EC000734
ETIM 8.0 EC000734
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
File GSDML - Firmware V2.34 - zip
Manuale di istruzioni - pdf