MC330-S2C2-A

Sensore magnetico codificato

Codice prodotto: 63001120

Disponibile immediatamente

Icon Icon
Serie MC330
Funzioni Integrazione nei circuiti di controllo fino alla categoria 4 secondo EN ISO 13849-1
Sistema di sicurezza in combinazione con un'unità di analisi come il modulo di sicurezza MSI-SR-LC21 o il controllore di sicurezza MSI 400.
Durata di utilizzo 20 anni, EN ISO 13849-1
Categoria Fino a 4, a seconda della valutazione, 1 sensore connesso, EN ISO 13849-1
B10d 20.000.000 numero di cicli
Circuito di protezione Limitazione della corrente
Protezione contro i cortocircuiti,Mediante ad es. MSI-MC311, MSI 400
Attribuzione contatti 2NO
Tipo di contatto Contatti Reed (sensibili magneticamente)
Requisiti relativi all'alimentazione elettrica, utilizzo a norme cULus (UL 508) Circuiti di classe 2
Tensione di commutazione max. 27 V CA/CC
Corrente di commutazione, max. 100 mA
Tempo di risposta 3 ms
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Collegamento contatti
Tipo di collegamento Cavo con puntalini
Lunghezza cavo 2.000 mm
Materiale della guaina PVC
Colore del cavo Grigio
Numero di conduttori 4 conduttori
Forma costruttiva Cilindrica
Dimensioni 36 mm
Grandezza della filettatura M30 x 3,5 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica Vetrorinforzato (PPS), autoestinguente
Peso netto 200 g
Colore dell'alloggiamento Rosso
Tipo di fissaggio Filettatura di fissaggio
Posizione di montaggio Qualunque con marcature dell'alloggiamento corrispondenti
Tipo di commutatore Dispositivo di interblocco di tipo 4, ad azionamento senza contatto, EN ISO 14119
Direzioni di azionamento per avvicinamento Tridimensionale
Durata meccanica 10.000.000 cicli di azionamento
Attuatore, esterno Magnetico codificato
Punto di stacco (OFF), min. 15 mm
Distanza di spegnimento assicurata (Sar), min. 18 mm
Distanza di accensione assicurata (Sao), max. 6 mm
Tolleranza di commut. (senza materiali ferromagn. nelle immediate vicinanze) -1 ... 1 mm
Distanza ad ulteriori sensori magnetici, min. 50 mm
Velocità di avvicinamento min. 0,05 m/s
Temperatura ambiente, funzionamento -20 ... 70 °C
Grado di inquinamento 3, EN 60947-1
Grado di protezione IP 67
Omologazioni TÜV Süd (con modulo di sicurezza idoneo)
c UL US
Procedimento di controllo CEM secondo la norma EN 60947-5-3
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
Procedimento di controllo dell'oscillazione secondo la norma EN 60947-5-3
Procedimento di controllo degli urti secondo la norma EN 60947-5-3
Voce tariffaria doganale 90328900
ECLASS 5.1.4 27272402
ECLASS 8.0 27272402
ECLASS 9.0 27272402
ECLASS 10.0 27272402
ECLASS 11.0 27272402
ECLASS 12.0 27274401
ECLASS 13.0 27274401
ECLASS 14.0 27274401
ECLASS 15.0 27274401
ETIM 5.0 EC002544
ETIM 6.0 EC002544
ETIM 7.0 EC002544
ETIM 8.0 EC002544
ETIM 9.0 EC002544
ETIM 10.0 EC002544
Modello CAD 3D - MC330-S2C2-A - zip
Macro EPLAN - edz
Istruzioni per l'applicazione - pdf
Manuale di istruzioni - pdf
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf