MC330-S1C2-A
Sensore magnetico codificato
Serie | MC330 |
Funzioni | Integrazione nei circuiti di controllo fino alla categoria 4 secondo EN ISO 13849-1 Sistema di sicurezza in combinazione con un'unità di analisi come il modulo di sicurezza MSI-MC310 o il controllore di sicurezza MSI 400. |
Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 |
Categoria | Fino a 4, a seconda della valutazione, 1 sensore connesso, EN ISO 13849-1 |
B10d | 20.000.000 numero di cicli |
Circuito di protezione | Limitazione della corrente Protezione contro i cortocircuiti,Mediante ad es. MSI-MC310, MSI 400 |
Attribuzione contatti | 1NC + 1NO |
Tipo di contatto | Contatti Reed (sensibili magneticamente) |
Requisiti relativi all'alimentazione elettrica, utilizzo a norme cULus (UL 508) | Circuiti di classe 2 |
Tensione di commutazione max. | 27 V CA/CC |
Corrente di commutazione, max. | 500 mA |
Tempo di risposta | 3 ms |
Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
Funzione | Collegamento contatti |
Tipo di collegamento | Cavo con puntalini |
Lunghezza cavo | 2.000 mm |
Materiale della guaina | PVC |
Colore del cavo | Grigio |
Numero di conduttori | 4 conduttori |
Forma costruttiva | Cilindrica |
Dimensioni | 36 mm |
Grandezza della filettatura | M30 x 3,5 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
Alloggiamento in plastica | Vetrorinforzato (PPS), autoestinguente |
Peso netto | 177 g |
Colore dell'alloggiamento | Rosso |
Tipo di fissaggio | Filettatura di fissaggio |
Posizione di montaggio | Qualunque con marcature dell'alloggiamento corrispondenti |
Tipo di commutatore | Dispositivo di interblocco di tipo 4, ad azionamento senza contatto, EN ISO 14119 |
Direzioni di azionamento per avvicinamento | Tridimensionale |
Durata meccanica | 10.000.000 cicli di azionamento |
Attuatore, esterno | Magnetico codificato |
Punto di stacco (OFF), min. | 12 mm |
Distanza di spegnimento assicurata (Sar), min. | 14 mm |
Distanza di accensione assicurata (Sao), max. | 6 mm |
Tolleranza di commut. (senza materiali ferromagn. nelle immediate vicinanze) | -1 ... 1 mm |
Distanza ad ulteriori sensori magnetici, min. | 50 mm |
Velocità di avvicinamento min. | 0,05 m/s |
Temperatura ambiente, funzionamento | -20 ... 70 °C |
Grado di inquinamento | 3, EN 60947-1 |
Grado di protezione | IP 67 |
Omologazioni | TÜV Süd (con modulo di sicurezza idoneo) c UL US |
Procedimento di controllo CEM secondo la norma | EN 60947-5-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 |
Procedimento di controllo dell'oscillazione secondo la norma | EN 60947-5-3 |
Procedimento di controllo degli urti secondo la norma | EN 60947-5-3 |
Voce tariffaria doganale | 90328900 |
ECLASS 5.1.4 | 27272402 |
ECLASS 8.0 | 27272402 |
ECLASS 9.0 | 27272402 |
ECLASS 10.0 | 27272402 |
ECLASS 11.0 | 27272402 |
ECLASS 12.0 | 27274401 |
ECLASS 13.0 | 27274401 |
ECLASS 14.0 | 27274401 |
ECLASS 15.0 | 27274401 |
ETIM 5.0 | EC002544 |
ETIM 6.0 | EC002544 |
ETIM 7.0 | EC002544 |
ETIM 8.0 | EC002544 |
ETIM 9.0 | EC002544 |
ETIM 10.0 | EC002544 |