MC-1600
Colonna portaspecchio
Idoneo per | Cortine fotoelettriche di sicurezza COMPACTplus Cortine fotoelettriche di sicurezza SOLID-4, -2 |
Tipo di colonne e specchi | Colonna di specchi deflettori per cortine fotoelettrica di sicurezza |
Funzioni | Montaggio facile, rapida regolazione verticale e assiale con poche operazioni Struttura robusta in profilato dal design sofisticato Un'unica superficie riflettente per la deviazione dei raggi di cortine fotoelettriche di sicurezza |
Dimensioni (P x H x L) | 149,3 mm x 1.600 mm x 160 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | Zinco pressofuso |
Peso netto | 8.500 g |
Colore dell'alloggiamento | Giallo, RAL 1021 |
Tipo di fissaggio | Fissaggio al pavimento |
Funzione di riassestamento | No |
Montaggio esterno di accessori | Posteriore |
Lunghezza dello specchio | 1.574 mm |
Voce tariffaria doganale | 70099200 |
ECLASS 8.0 | 27279207 |
ECLASS 9.0 | 27273605 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |