MC-1300

Colonna portaspecchio

Codice prodotto: 549313

Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
UMC-1300-S2
Colonna portaspecchio
Codice articolo: 549781
  • Lunghezza dello specchio: 1.270 mm
Codice articolo: 549781

Disponibile immediatamente

Idoneo per Cortine fotoelettriche di sicurezza COMPACTplus
Cortine fotoelettriche di sicurezza SOLID-4, -2
Tipo di colonne e specchi Colonna di specchi deflettori per cortine fotoelettrica di sicurezza
Funzioni Montaggio facile, rapida regolazione verticale e assiale con poche operazioni
Struttura robusta in profilato dal design sofisticato
Dimensioni (P x H x L) 149,3 mm x 1.300 mm x 160 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Zinco pressofuso
Peso netto 7.000 g
Colore dell'alloggiamento Giallo, RAL 1021
Tipo di fissaggio Fissaggio al pavimento
Funzione di riassestamento No
Montaggio esterno di accessori Posteriore
Lunghezza dello specchio 1.274 mm
Voce tariffaria doganale 70099200
ECLASS 8.0 27279207
ECLASS 9.0 27273605
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
Scheda dati - pdf