MC 030K-LS

Elemento di bloccaggio

Codice prodotto: 50111504

Disponibile immediatamente

Idoneo per il gruppo di prodotti Sensori di commutazione, cilindrici
Idoneo per Sensori con forma M30
Sensori della serie 230
Diametro interno 30 mm
Peso netto 33 g
Modello di elemento di fissaggio Supporto di fissaggio
Tipo di fissaggio, lato impianto Fissaggio passante
Tipo di fissaggio, lato dispositivo Serrabile con fine corsa
Tipo di elemento di fissaggio Rigido
Materiale dell'elemento di fissaggio Plastica, Poliammide (PA 66)
Temperatura ambiente, funzionamento 0 ... 80 °C
Voce tariffaria doganale 39174000
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modello CAD 3D - zip
Scheda dati - pdf
Scheda dati - Dimensioned drawing - pdf