MC 008K
Elemento di bloccaggio
Idoneo per il gruppo di prodotti | Sensori di commutazione, cilindrici |
Idoneo per | Sensori con forma M8 Sensori della serie 208 |
Diametro interno | 8 mm |
Modello di elemento di fissaggio | Supporto di fissaggio |
Tipo di fissaggio, lato impianto | Fissaggio passante |
Tipo di fissaggio, lato dispositivo | Serrabile |
Tipo di elemento di fissaggio | Rigido |
Materiale dell'elemento di fissaggio | Plastica, Poliammide (PA 66) |
Temperatura ambiente, funzionamento | 0 ... 80 °C |
Voce tariffaria doganale | 39174000 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |