MA 31 130

Parte di collegamento

Codice prodotto: 50030838

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
Icon
Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.


Contattateci al: Contatto

Serie MA 31
Idoneo per interfaccia RS 422
Circuito di protezione Protezione dalla sovratensione
Tensione di alimentazione UB 18 ... 36 V, CC
Tipo RS 422, RS 485
Tipo RS 232
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Collegamento con il dispositivo
Interfaccia dati
Tipo di collegamento Morsetto
Numero di poli 25 poli
Funzione Interfaccia di assistenza
Tipo di collegamento Sub-D
Numero di poli 9 poli
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 120 mm x 55 mm x 180 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio pressofuso
Peso netto 640 g
Colore dell'alloggiamento Rosso, RAL 3000
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 6 pezzo(i)
Temperatura ambiente, funzionamento 0 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -20 ... 60 °C
Umidità relativa (non condensante) 5 ... 90 %
Grado di protezione IP 65
Classe di protezione III
Voce tariffaria doganale 84733080
ECLASS 5.1.4 27069190
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27069190
ECLASS 11.0 27069090
ECLASS 12.0 27069090
ECLASS 13.0 27069090
ECLASS 14.0 27069090
ECLASS 15.0 27069090
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
Macro EPLAN - edz
Software di configurazione - zip
Dichiarazione di conformità CE - pdf