MA 255i DeviceNet Gateway

Unità di collegamento modulare

Codice prodotto: 50114156

Icon Icon
Serie MA 2xxi
Idoneo per HS 65x8
Lettori di codici a barre, serie BCL 2x
Lettori di codici a barre, serie BCL 8
Lettori mobili di codici 2D, serie FIS
Lettori mobili di codici 2D, serie IT 1900g
Lettori mobili di codici 2D, serie IT 1902g
Lettori mobili di codici 2D, serie IT 1910
Lettori mobili di codici 2D, serie IT 1911i
Lettori stazionari di codici 2D, serie DCR 200i
Lettori stazionari di codici 2D, serie LSIS 222
RFI
RFM
Sensori ottici della distanza (ODS/L c. RS 232)
Sistema di posizionamento a codice a barre serie BPS 8
Sistemi mobili di lettura/scrittura RFID, serie HFxx
Tensione di alimentazione UB 18 ... 30 V, CC
Corrente assorbita, max. 300 mA
Tipo RS 232, DeviceNet
Numero di collegamenti 6 pezzo(i)
Funzione Collegamento con il dispositivo
Tipo di collegamento Connettore maschio
Funzione BUS OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Plastica
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica A
Funzione BUS IN
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica A
Funzione Alimentazione di tensione
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica A
Funzione Alimentazione di tensione
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Materiale Plastica
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica A
Funzione Interfaccia di assistenza
Tipo di collegamento Sub-D
Numero di poli 9 poli
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 107 mm x 40 mm x 180 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Peso netto 700 g
Colore dell'alloggiamento Rosso, RAL 3000
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 2 pezzo(i)
Temperatura ambiente, funzionamento 0 ... 55 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -20 ... 60 °C
Umidità relativa (non condensante) 5 ... 90 %
Grado di protezione IP 65
Omologazioni c UL US
Voce tariffaria doganale 85423190
ECLASS 5.1.4 27379201
ECLASS 8.0 27379201
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27069190
ECLASS 11.0 27069090
ECLASS 12.0 27069090
ECLASS 13.0 27069090
ECLASS 14.0 27069090
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
File EDS - Firmware from V1100 - zip
File EDS - Firmware from V1141 - zip
Foglietto illustrativo - pdf
Manuale di istruzioni - pdf
Scheda dati - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità CE - zip