MA 22 DC

Parte di collegamento

Codice prodotto: 50031496

Icon
Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.


Contattateci al: Contatto

Serie MA 22
Idoneo per Lettori di codici a barre, serie BCL 2x
Idoneo per interfaccia RS 232
Circuito di protezione Nessuna indicazione
Tensione di alimentazione UB 18 ... 30 V, CC
Tipo RS 232
Tipo RS 232
Numero di collegamenti 6 pezzo(i)
Funzione Interfaccia dati
Tipo di collegamento Sub-D
Numero di poli 9 poli
Funzione Interfaccia dati
Tipo di collegamento Sub-D
Numero di poli 9 poli
Funzione Collegamento con il dispositivo
Tipo di collegamento Sub-D
Funzione Collegamento con il dispositivo
Tipo di collegamento Sub-D
Numero di poli 15 poli
Funzione Collegamento con il dispositivo
Tipo di collegamento Sub-D
Numero di poli 15 poli
Funzione Collegamento con il dispositivo
Tipo di collegamento Sub-D
Numero di poli 15 poli
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 90 mm x 36 mm x 152,4 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Peso netto 185 g
Colore dell'alloggiamento Verde
Temperatura ambiente, funzionamento 0 ... 40 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -20 ... 60 °C
Umidità relativa (non condensante) 90 %
Grado di protezione IP 20
Classe di protezione III
Voce tariffaria doganale 84733080
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ETIM 5.0 EC001578
ETIM 6.0 EC001578
Scheda dati - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf