MA 21 110
Parte di collegamento
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
Serie | MA 21 |
Idoneo per | Lettori di codici a barre, serie BCL 2x Lettori di codici a barre, serie BCL 8 Lettori mobili di codici 2D, serie IT 1900g Sistemi mobili di lettura/scrittura RFID, serie HFxx |
Idoneo per interfaccia | RS 232 |
Circuito di protezione | Protezione dalla sovratensione |
Tensione di alimentazione UB | 18 ... 36 V, CC |
Tipo | RS 232 |
Tipo | RS 232 |
Numero di collegamenti | 2 pezzo(i) |
Funzione | Alimentazione di tensione Collegamento con PLC Collegamento con il dispositivo Interfaccia dati |
Tipo di collegamento | Morsetto |
Numero di poli | 31 poli |
Funzione | Interfaccia di assistenza Interfaccia di configurazione |
Tipo di collegamento | Sub-D |
Numero di poli | 9 poli |
Forma costruttiva | Cubica |
Dimensioni (P x H x L) | 120 mm x 56 mm x 180 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | Alluminio |
Peso netto | 640 g |
Colore dell'alloggiamento | Rosso, RAL 3000 |
Tipo di visualizzazione | LED |
Numero di LED | 4 pezzo(i) |
Temperatura ambiente, funzionamento | 0 ... 50 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -20 ... 60 °C |
Umidità relativa (non condensante) | 5 ... 90 % |
Grado di protezione | IP 65 |
Classe di protezione | III |
Voce tariffaria doganale | 84733080 |
ECLASS 8.0 | 27379201 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ETIM 5.0 | EC001578 |
ETIM 6.0 | EC001578 |