MA 100

Unità di collegamento modulare

Codice prodotto: 50114369

Disponibile immediatamente

Icon Icon
Serie MA 100
Idoneo per BCL 300i
BCL 301i
Tensione di alimentazione UB 18 ... 30 V, CC
Tipo RS 232, RS 485
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
BUS IN
BUS OUT
Collegamento con il dispositivo
Interfaccia dati
PWR / SW IN / OUT
Tipo di collegamento Morsetto
Numero di poli 19 poli
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 128,8 mm x 47,4 mm x 181 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Peso netto 380 g
Colore dell'alloggiamento Rosso
Grado di protezione IP 54
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Voce tariffaria doganale 84733080
ECLASS 5.1.4 27379201
ECLASS 8.0 27379201
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27069190
ECLASS 11.0 27069090
ECLASS 12.0 27069090
ECLASS 13.0 27069090
ECLASS 14.0 27069090
ECLASS 15.0 27069090
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf