M7-V1-MW3-DS-C-T-M12-200

Lampada di muting

Codice prodotto: 50135452

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon
Serie M7
Tipo di segnalazione Ottico
Sorgente luminosa Bianco
Durata > 100.000 h
Tensione di alimentazione UB 24 V, CA/CC, 10 %
Corrente assorbita, max. 58 mA
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Tipo di collegamento Cavo con connettore circolare
Lunghezza cavo 2.000 mm
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica A
Forma costruttiva Cilindrica
Dimensioni (Ø x L) 70 mm x 200 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica PC
Colore dell'alloggiamento Nero
Trasparente
Tipo di illuminazione LED/24V
Rappresentazione del segnale Luce permanente
Colore calotta Trasparente
Angolo di emissione 360°
Temperatura ambiente, funzionamento -30 ... 60 °C
Grado di protezione IP 66
Omologazioni CE
c UL US
Voce tariffaria doganale 85318070
ECLASS 5.1.4 27371230
ECLASS 8.0 27371230
ECLASS 9.0 27371220
ECLASS 10.0 27371230
ECLASS 11.0 27371230
ECLASS 12.0 27371230
ECLASS 13.0 27371230
ECLASS 14.0 27371230
ECLASS 15.0 27371230
ETIM 5.0 EC001042
ETIM 6.0 EC001042
ETIM 7.0 EC001042
ETIM 8.0 EC001042
ETIM 9.0 EC001042
ETIM 10.0 EC001042
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz