M4-V1-MW3-DS-C-T-M12-200
Lampada di muting
Serie | M4 |
Tipo di segnalazione | Ottico |
Sorgente luminosa | Bianco |
Durata | > 100.000 h |
Tensione di alimentazione UB | 24 V, CA/CC, 10 % |
Corrente assorbita, max. | 27 mA |
Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
Funzione | Alimentazione di tensione |
Tipo di collegamento | Cavo con connettore circolare |
Lunghezza cavo | 2.000 mm |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | male |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 5 poli |
Codifica | Codifica A |
Forma costruttiva | Cilindrica |
Dimensioni (Ø x L) | 40 mm x 200 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
Alloggiamento in plastica | PC |
Peso netto | 320 g |
Colore dell'alloggiamento | Nero Trasparente |
Tipo di illuminazione | LED/24V |
Rappresentazione del segnale | Luce permanente |
Colore calotta | Trasparente |
Angolo di emissione | 360° |
Temperatura ambiente, funzionamento | -30 ... 60 °C |
Grado di protezione | IP 66 |
Omologazioni | CE c UL US |
Voce tariffaria doganale | 85318070 |
ECLASS 5.1.4 | 27371230 |
ECLASS 8.0 | 27371230 |
ECLASS 9.0 | 27371220 |
ECLASS 10.0 | 27371230 |
ECLASS 11.0 | 27371230 |
ECLASS 12.0 | 27371230 |
ECLASS 13.0 | 27371230 |
ECLASS 14.0 | 27371230 |
ECLASS 15.0 | 27371230 |
ETIM 5.0 | EC001042 |
ETIM 6.0 | EC001042 |
ETIM 7.0 | EC001042 |
ETIM 8.0 | EC001042 |
ETIM 9.0 | EC001042 |
ETIM 10.0 | EC001042 |